Контроль рівня заповнення в баках, моніторинг температури, вимірювання витрат, насосні станції та ряди свердловин, моніторинг трубопроводів, контроль витоків, інфраструктура в хімічному парку, керування енергоспоживанням, у вибухонебезпечній зоні 2
Багатоточковий мультиплексор Radioline Тепер всю систему вводу/виводу можна швидко та просто ввести в експлуатацію без програмування.
Пристрій сполучення шини Radioline RS-485 у поєднанні з модулями вводу/виводу Radioline створює мультиплексорну систему, спеціально адаптовану для технологічних процесів. Особливість — просте призначення каналів вводу/виводу одним поворотом регулятора та підтримка багатоточкового режиму через будь-які двопровідні лінії чи інші засоби передачі.
Переваги
- Нові можливості розподілу каналів вводу/виводу між 99 станціями шинної системи завдяки багатоточковому режиму роботи мультиплексора
- Розширення бездротової системи Radioline за допомогою кабельної лінійної структури
- Можливість застосування в будь-яких системах керування як підпорядкованих модулів Modbus/RTU
- Використання на великих відстанях за допомогою 2-проводових мідних кабелів або через бездротове з’єднання
- Застосування у вибухонебезпечному середовищі зони 2
Швидке та просте введення в експлуатацію систем вводу/виводу
Відображення точок входу/виходу
За допомогою ручки регулятора можна зв’язувати між собою модулі вводу/виводу в межах мережі. Завдяки цьому можна легко задати однакове число для модулів вводу/виводу, між якими потрібно налаштувати обмін даними. Цифровому входу присвоюється, наприклад, IO-MAP-адреса 12 і, відповідно, цифровому виходу також присвоюється IO-MAP-адреса 12, що забезпечує правильний розподіл сигналів у всій системі.
Типові сфери застосування
Водопідготовчі установки, під’єднання віддалених насосних станцій, під’єднання віддалених свердловин, компоненти, що обертаються, наприклад, на рухомій фермі, контроль рівня заповнення
Технології для енергетики: вітропарки, відкрита розробка, інфраструктура на електростанції, трансформаторні станції, гідроелектростанції; конвеєрні технології — моніторинг двигунів на конвеєрних стрічках, повідомлення про несправності
Міська інфраструктура: системи сигналізації, освітлення вулиць, освітлення місць паркування, системи паркування; будівельні роботи: дорожнє будівництво, мобільні світлофори.
Один пристрій — багато застосувань
Розподіл сигналів вводу/виводу за допомогою наявних 2-проводових кабелів
Багатоточковий мультиплексор
Розподіл сигналів вводу/виводу в мережі RS-485 з кількістю станцій Radioline до 99 за допомогою наявних 2-проводових кабелів. При цьому розподіл вводу/виводу спрощує процес розподілу сигналів у системах великої протяжності.
Входи та виходи швидко призначаються одним поворотом регулятора. У такий спосіб можна виконувати довільний розподіл і помноження сигналів вводу/виводу у своїй мережі. Зовсім без програмування.
Бездротові та кабельні станції утворюють спільну систему.
Зв’язок між різними носіями
Бездротову систему Radioline можна розширити на наявному головному пристрої новими станціями RS-485. Модулі радіозв’язку та модулі RS-485 створюють спільну систему з кількістю станцій Radioline до 99. При цьому відображення точок вводу/виводу спрощує процес розподілу сигналів між різними носіями в системах великої протяжності.
Входи та виходи швидко призначаються одним поворотом регулятора. У такий спосіб можна виконувати довільний розподіл і помноження сигналів вводу/виводу в своїй мережі за допомогою модулів розширення вводу/виводу — зовсім без програмування.
Робота на будь-яких головних пристроях Modbus/RTU
Автономна система як віддалена станція
Робота на будь-яких головних пристроях Modbus/RTU. Можливість модульного розширення з використанням до 32 модулів вводу/виводу на станцію RS-485.
Збільште дальність дії до 20 км за допомогою наявних 2-проводових кабелів та подовжувачів SHDSL
Альтернативні засоби передачі
Звісно, у будь-який момент можна замінити ділянку RS-485 на альтернативні засоби передачі з метою збільшення радіуса дії. Наявні різні конвертери для оптоволокна, SHDSL, радіозв’язку та Ethernet.
Можливості застосування із системою Radioline
* Підтримуються будь-які послідовні протоколи
Огляд продукції: багатоточковий мультиплексор
Головні модулі Radioline для використання в усьому світі
Головні модулі Radioline
Адаптуйте систему вводу/виводу до вимог вашого застосування. Особливість: входи та виходи призначають одним поворотом регулятора, зовсім без програмування.
- Нова можливість розподілу каналів вводу/виводу між 99 станціями шинної системи завдяки багатоточковому режиму роботи мультиплексора
- Розширення бездротової системи Radioline за допомогою дротової лінійної структури, що містить до 99 станцій
- Можливість застосування в будь-яких системах керування в якості підпорядкованих модулів Modbus/RTU
- Можливість розширення з використанням до 32 модулів вводу/виводу Radioline (256 цифрових або 128 аналогових входів і виходів)
- Відстані до 1,2 км через наявні 2-проводові мідні кабелі, до 20 км через подовжувачі SHDSL
Radioline — модулі розширення вводу/виводу для універсального застосування
Radioline — модулі розширення вводу/виводу
Оберіть серед різних аналогових та цифрових модулів розширення такі, що відповідають типу та кількості сигналів у вашій системі.
- Модулі можна під’єднувати та від’єднувати навіть під час роботи (здатність до «гарячої» заміни)
- Гальванічна розв’язка між каналами
- Цифрові широкодіапазонні входи і виходи (від 0 до 250 В змінного струму)
- Транзисторні чи релейні виходи
- Імпульсні входи (від 0 до 100 Гц) для підрахунку подій, наприклад, вимірювання витрат
- Розширений діапазон температури (від -40 °C до +70 °C)