Гребенчатый мостик - EBL 10- 5 OG
0710879

Гребенчатый мостик, 10 контактов, разделяемый, полностью изолированный


Докладно про виріб




Тип изделия Гребенчатый мостик
Полюсов 10
Размер шага 5,2 мм

Размер шага 5,2 мм

Цвет oранжевый

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Артикул 0710879
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BE1Z2X
GTIN 4017918479305
Маса штуки (з упаковкою) 4,04 g
Маса штуки (без упаковки) 4,04 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений