Защитный шланг - WP-STEEL S 27
3240864

Защитный шланг, материал: Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304, cтепень защиты: IP40, цвет: cеребристый, внутренний диаметр: 23 мм, Полная длина: 10 м


Докладно про виріб




Указания по эксплуатации Длина защитного шланга измеряется в развернутом состоянии; допуски по длине ±5 %

Тип изделия Гофрированная трубка
Прочность на разрыв GRP 500 Н

Внутренний размер
Внутренний диаметр 23 мм

Цвет cеребристый
Материал Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304
Составная часть без галогенов

Механические свойства
Радиус изгиба, динамич. 120 мм
Радиус изгиба, статич. 48 мм
Прочность на разрыв 500 Н
Циклы изгибания
Радиус изгиба, динамич. 120 мм
Радиус изгиба, статич. 48 мм
Условия окружающей среды
Без галогенов да

Условия окружающей среды
Степень защиты IP40
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -200 °C ... 600 °C

Артикул 3240864
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7DSA
Сторінка каталогу Сторінка597C-3-2019
GTIN 4046356738613
Маса штуки (з упаковкою) 3 000 g
Маса штуки (без упаковки) 31 410 g
Митний тарифний номер 83071000
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430301
ECLASS-10.0.1 27430301
ECLASS-11.0 27430301

ETIM

ETIM 8.0 EC001179

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений