Защитный шланг - WP-PA HF 34,5 BK
3241088

Защитный шланг, материал: PA 6, Спираль: без, Устойчив к УФ-излучению: да, гибкий, cтепень защиты: IP68, цвет: черный, класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, внутренний диаметр: 29 мм, Полная длина: 25 м


Докладно про виріб




Тип изделия Гофрированная трубка
Прочность на разрыв GRP 100 Н

Наружный размер
Наружный диаметр 34,5 мм
Внутренний размер
Внутренний диаметр 29 мм

Цвет черный
Материал PA 6
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Составная часть не содержит силикона, галогенов и кадмия

Механические свойства
Радиус изгиба, динамич. 120 мм
Радиус изгиба, статич. 65 мм
Прочность на разрыв 100 Н
Циклы изгибания
Радиус изгиба, динамич. 120 мм
Радиус изгиба, статич. 65 мм
Условия окружающей среды
Без галогенов да

Условия окружающей среды
Степень защиты IP68
IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Стойкость к УФ-излучению да
Температура при кратковременном токе 150 °C

Стойкость к УФ-излучению да

Артикул 3241088
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7DSA
Сторінка каталогу Сторінка585C-3-2019
GTIN 4046356736527
Маса штуки (з упаковкою) 3 260 g
Маса штуки (без упаковки) 75 975 g
Митний тарифний номер 39173200
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430304
ECLASS-10.0.1 27430304
ECLASS-11.0 27430305

ETIM

ETIM 8.0 EC001175

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

UL Recognized

Ідентифікатор відповідності:
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

LR

Ідентифікатор відповідності:
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

VDE Zeichengenehmigung

Ідентифікатор відповідності:
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Поставки со стороны

DNV

Ідентифікатор відповідності: TAE0000188_Rev-1

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений