Гнездо для щупа тестера - PSB 6/5/6 0205290

Гнездо для щупа тестера, цвет: cеребристый

Докладно про виріб




код для замовлення 0205290
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт
Сторінка каталогу Сторінка590C-1-2019
GTIN 4017918098964
Маса штуки (з упаковкою) 2,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 2,5 GRM
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL



Переваги

Гнезда для контрольного штекера PSB... могут использоваться для формирования надежного контрольного отвода
В PSB 6/5/6 используется контрольный штекер диаметром 4 мм
Все гнезда для контрольных штекеров ввинчиваются в гнезда ряда шунтирования