Stripping tool

Stripping tool

The stripping tools from the WIREFOX product range feature an ergonomic design and deliver excellent, precise results. The hardened blades with special geometries ensure maximum durability. The WIREFOX stripping tools can strip conductors and cables quickly, reliably, and cleanly. Appropriate tools are available for standard and special types of insulation.

Докладніше

Переваги

  • Універсальність застосування завдяки змінним ножовим касетам
  • Ергономічна форма рукояток запобігає втомі та прослизанню
  • Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
  • Повний асортимент виробів від одного постачальника
Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX під час роботи

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX

Точне та безпечне зняття ізоляції

З інструментом для зняття ізоляції WIREFOX ви можете швидко, точно та надійно знімати ізоляцію з проводів та провідників. В наявності також відповідні інструменти для особливих видів ізоляції.

Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами

Кліщі для видалення ізоляції зі змінною касетою з ножами

Проста заміна ножа

Конструкція кліщів для видалення ізоляції забезпечує просту заміну ножових касет, а також обробку особливих видів ізоляції за допомогою стандартного інструменту.

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX в робочому процесі під час багатоступінчастого зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX

Багатоступінчасте зняття ізоляції

Інструмент для зняття ізоляції WIREFOX D-CX дозволяє виконувати багатоступінчасте зняття ізоляції з кабелю для даних та круглого кабелю за один крок. Централізована точна настройка ножів для зняття ізоляції запобігає пошкодженням кабелю.

Пасатижі
Пасатижі YouTube