Фиксатор корпуса - HC-D25-SL-PLBK
1414668

Запасная пластиковая продольная защелка, для корпуса HC-EVO-D25....BK


Докладно про виріб




Конструкция D25
Тип изделия Фиксатор корпуса

Материал PA
Материал, защелка PA

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Указания по монтажу Для корпусов HC-EVO-D25...BK

Артикул 1414668
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7APZ
Сторінка каталогу Сторінка663C-2-2017
GTIN 4055626031194
Маса штуки (з упаковкою) 12,65 g
Маса штуки (без упаковки) 12,65 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.0.1 27440192
ECLASS-11.0 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений