Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

XT 2,5-TWIN - Feed-through terminal block
1343117

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 3, number of positions: 1, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

In addition to the testing option in the double function shaft, all terminal blocks provide an additional test pick-off
The compact design and front connection enable wiring in a confined space
Tested for railway applications