ST 16 OG
-
Feed-through terminal block
3036150
Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 76 A, number of connections: 2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 16 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 25 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange
Докладно про виріб
| Number of connections | 2 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 2.43 W |
| Number of connections per level | 2 |
| Nominal cross section | 16 mm² |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 18 mm |
| Internal cylindrical gage | A7 |
| B6 | |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 25 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 4 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 16 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 6 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 16 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 16 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| Nominal current | 76 A |
| Maximum load current | 90 A (with 25 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 1000 V |
| Nominal cross section | 16 mm² |
| Rated data (ATEX/IECEx) | |
| Identification | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Operating temperature range | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-certified accessories | 3036657 D-ST 16 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| List of bridges | Plug-in bridge / FBS 2-12 / 3005950 |
| Bridge data | 60 A (16 mm²) |
| Ex temperature increase | 40 K (71.3 A / 16 mm²) |
| for bridging with bridge | 550 V |
| Rated insulation voltage | 500 V |
| output | (Permanent) |
| Ex level General | |
| Rated voltage | 550 V |
| Rated current | 64.5 A |
| Maximum load current | 81.5 A |
| Contact resistance | 0.34 mΩ |
| Ex connection data General | |
| Nominal cross section | 16 mm² |
| Rated cross section AWG | 6 |
| Connection capacity rigid | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| Connection capacity AWG | 16 ... 4 |
| Connection capacity flexible | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| Connection capacity AWG | 16 ... 6 |
| Width | 12.2 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Color | orange (RAL 2003) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Артикул | 3036150 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Код виробу | BE2111 |
| GTIN | 4055626318585 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 36,726 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 36,726 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
| EF3.1 Зміна клімату | |
| CO2e кг | 0,236 кг CO2e |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - Reducing bridge 3032170
-
RB ST 16-1,5/S - Reducing bridge 3213254
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reducing bridge 3030886
-
RB 35-16 - Reducing bridge 3032169
-
RB 16-6 - Reducing bridge 3047072
-
D-ST 16 - End cover 3036657
-
SZF 3-1,0X5,5 - Screwdriver 1206612
-
WST 10/35 - Warning cover 3030006
-
ST-IL - Mounting material 3039900
-
D-ST 16 OG - End cover 3037672
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack marker strip 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack marker strip 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 0812146
-
UC-TM 12 - Marker for terminal blocks 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker for terminal blocks 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0829630
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0809735
-
ZBF 12 CUS - Zack Marker strip, flat 0825018
-
UC-TMF 12 - Marker for terminal blocks 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Marker for terminal blocks 0824670
-
UCT-TMF 12 - Marker for terminal blocks 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Marker for terminal blocks 0829686
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/AL-NS 35 - End bracket 1201662
Переваги
The flexible options for reducing bridging in the CLIPLINE complete system can be found in "Accessories for the CLIPLINE complete modular terminal block system"
The double bridge shaft not only enables individual chain bridging, but also reducing bridging to spring-cage terminal blocks with smaller cross sections