Расширители Ethernet - EXTENDER 2010 ETH COAX-G
1319320

Гигабитный расширитель Ethernet, расширение сети при помощи коаксиального кабеля до 1 километра и пропускной способности до 1 Гбит/с, функция Power over Link (PoL) для электропитания дополнительных устройств посредством коаксиального кабеля, функция Power over Ethernet (PoE)


Докладно про виріб




Тип изделия Расширители Ethernet
MTTF 302 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %)
140 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %)
57 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %)
Изоляционные характеристики
Степень загрязнения 2

Гальваническая развязка VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (без PoL) // FE
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание 1,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Питание
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 57 В DC
Номинальное напряжение питания 24 В DC
48 В DC
Потребляемая мощность ≤ 137,5 Вт (Итого, с PoL и PoE)
Защитная схема Защита от перегрузки, защита от подключения с неправильной полярностью; Внутренний предохранитель устройства: 2x 5 AF, внутренний последовательно подключенный диод
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in

Питание
Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,2 мм² ... 4 мм²
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,20 мм² ... 6,00 мм²
Сечение жесткого провода 1,00 мм² ... 6,00 мм²
Сечение гибкого проводника [AWG] 24 ... 10

Основные функции Гигабитный расширитель Ethernet по ITU G.9960
Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3
Скорость последовательной передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Тип подключения Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная
Количество каналов 1
Дальность передачи < 100 м (Витая пара, экранированная)
Поддерживаемые протоколы Прозрачность протокола для TCP/IP, IPv4 и IPv6
Выходная мощность, макс. 15,4 Вт (Ограничение рабочих характеристик >50 °C)
30 Вт (Ограничение рабочих характеристик >50 °C)
Данные: Интерфейс G.hn по ITU G.9960
Скорость передачи данных ≤ 1000 Мбит/с (В зависимости от качества кабеля передачи данных)
Тип подключения Гнездо BNC для коаксиального кабеля
Дальность передачи ≤ 1000 м (В зависимости от качества кабеля передачи данных)
Параметры передачи Метод несущей частоты QAM (квадратурная амплитудная модуляция)
Выходное номинальное напряжение ≤ 60 В DC
Выходная мощность ≤ 100 Вт (С PoL)

Функциональность
Основные функции Гигабитный расширитель Ethernet по ITU G.9960

Габаритне креслення
Ширина 23 мм
Высота 101 мм
Глубина 115 мм

Цвет серый
Материал PA 6.6-FR (Корпус)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 60 °C (Учитывайте ограничение рабочих характеристик.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Высота ≤ 2000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

CE
Наименование CE
Сертификат Соответствие требованиям ЕС
CE
Наименование Испытание вредными газами
Маркировка ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех EN 61000-6-4, класс A, использование в промышленности
Помехоустойчивость EN 55035
Разряд статического электричества
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2
Разряд статического электричества
Разряд между контактами ± 6 кВ
Воздушный разряд ± 8 кВ
Непрямой разряд ± 6 кВ
Примечания Критерий B
Электромагнитное высокочастотное поле
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3
Электромагнитное высокочастотное поле
Диапазон частот 80 МГц ... 3 ГГц (Амплитудная модуляция 80 % при 1 кГц)
Напряжённость поля 10 В/м
Диапазон частот 3 ГГц ... 6 ГГц (Амплитудная модуляция 80 % при 1 кГц)
Напряжённость поля 3 В/м
Примечания Критерий A
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Быстрые переходные процессы (всплески)
Вход ± 2,2 кВ
Сигнал ± 2,2 кВ (Ethernet, G.hn)
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Вход ± 0,5 кВ (симметричный, неэкранированный кабель питания)
± 1 кВ (асимметричный, неэкранированный кабель питания)
Сигнал ± 1 кВ (Сигнал Ethernet / асимметричный: экранированный кабель Ethernet)
± 4 кВ (Сигнал Ethernet / асимметричный: проводник к земле, неэкранированный кабель G.hn)
± 2 кВ (Сигнал Ethernet / симметричный: проводник к проводнику, неэкранированный кабель G.hn)
± 4 кВ ()
± 1 кВ ()
Примечания Критерий B
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Влияние помех по цепи питания
Диапазон частот 0,15 МГц ... 80 МГц (Амплитудная модуляция 80 % при 1 кГц)
Примечания Критерий A
Напряжение 10 В
Критерий А Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах.
Критерий B Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством.

Артикул 1319320
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу DNC361
GTIN 4063151604806


ECLASS

ECLASS-9.0 19060590
ECLASS-10.0.1 19060590
ECLASS-11.0 19170407

ETIM

ETIM 8.0 EC000309

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43223100