AC voltage transducers and DC voltage transducers

AC voltage transducers and DC voltage transducers

MACX MCR voltage transducers measure DC or AC voltages and convert them into standard analog signals. The MACX MCR-VDC measuring transducer measures DC voltages from 0 to ±660 V DC. The MACX MCR-VAC voltage transducer measures sinusoidal AC voltages from 0 to 660 V AC. Eight finely graded voltage measuring ranges provide optimum measuring accuracy. The 3-way electrical isolation ensures high operational safety.

Докладніше

Переваги з нашим перетворювачем напруги змінного та постійного струму

  • Точне відображення результатів вимірювання завдяки дев’яти діапазонам вимірюваної напруги, які можна вільно встановлювати
  • Висока експлуатаційна безпека та безпечна передача сигналу завдяки гальванічній розв’язці 3 ланцюгів
  • Проста компенсація помилок датчиків або відхилень вимірювання за допомогою регулювання ZERO/SPAN
Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Продукти та послуги для керування енергоспоживанням
Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгоджених між собою виробів для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.
Брошура
Брошура «Моніторинг споживання енергії» з електронною брошурою на планшеті