Energy and power data analysis

Energy and power data analysis

Intuitive user interface, simple design, flexible range of functions. This offers the combination of the Phoenix Contact IIoT platform’s EMMA smart service and EMpro energy measuring devices. Start monitoring, analyzing, and evaluating your electrical energy and power data with this package and visualize this data in customizable dashboards. EMMA stands for Energy, Monitoring, Management, and Analytics – and supports energy managers proportionately in the check step of what is called the PDCA cycle in accordance with the international standard ISO 50001 for energy management systems.

Докладніше

Переваги

  • Пряме з’єднання з Proficloud без шлюзу Інтернету речей
  • Гнучкий доступ до смарт-сервісів Proficloud.io по всьому світу
  • Безпечний обмін даними завдяки шифруванню TLS
  • Простота розширення та масштабованість завдяки динамічним ІТ-ресурсам

Інтелектуальний моніторинг енергоспоживання у декілька кроків Plug-and-Play до хмари

Отримайте доступ до своїх даних вимірювання та даних компонентів із будь-якої точки світу, без додаткового шлюзу Інтернету речей. Вам не потрібен шлюз IoT ані для накопичення даних, ані для перетворення даних між локальними мережевими протоколами та протоколами IoT, ані для шифрування. Прилад вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей може надійно передавати дані безпосередньо у хмару через маршрутизатор.

Інтерактивна карта зображення: Приклад застосування системи керування енергоспоживання на базі Інтернету речей
Proficloud.io
На платформі промислового Інтернету речей Proficloud.io компанії Phoenix Contact автоматично зберігаються дані приладу вимірювання енергії EMpro з підтримкою промислового Інтернету речей.
Transport Layer Security (TLS)
Безпечна передача даних завдяки протоколу з шифруванням TLS.
Простота підключення
Прилади вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей можна підключити прямо до комутатора або інтернет-роутера через інтерфейс Ethernet без додаткового шлюзу IoT.
Сервіс EMMA
Доступ до даних щодо енергоспоживання та потужності можна отримувати через веббраузер незалежно від місця та часу. Сервіс EMMA на Proficloud.io забезпечує інтелектуальну можливість простої візуалізації та аналізу даних.
Простий моніторинг децентралізованих точок вимірювання
Завдяки простому підключенню приладів вимірювання енергії з підтримкою Інтернету речей до Інтернету та автоматизованій передачі даних до Proficloud.io за допомогою протоколу MQTT спеціальні знання щодо протоколів передачі не потрібні.
Людина за ПК конфігурує прилад вимірювання енергії EMpro за допомогою Proficloud.io

Від апаратного забезпечення до хмари Інтеграція у шість простих кроків

Завдяки простому у використанні інтерфейсу користувача на базі вебтехнологій прилад вимірювання енергії EMpro можна налаштувати у шість простих кроків та інтегрувати у платформу промислового Інтернету речей Proficloud.io й сервіс EMMA. Зменште витрати часу на впровадження системи керування енергоспоживанням від монтажу до моніторингу й формування звітів на основі хмари.

  1. Конфігурування з’єднання з хмарою за допомогою вбудованого вебсервера у приладі вимірювання енергії EMpro
  2. Створення безкоштовних облікових записів на Proficloud.io
  3. Створення панелі керування за допомогою віджетів
  4. Замовлення підписки на сервіс EMMA через Service Store
  5. Додавання вбудованого апаратного забезпечення до підписки на сервіс EMMA
  6. Додавання апаратного забезпечення до Device Management Service

Смарт-сервіси для аналізу даних енергоспоживання й показників потужності Скористайтеся перевагами цифрової мережевої системи моніторингу енергоспоживання у промисловості

Пристрої EMpro та сервіс EMMA на екрані
Dashboard EMpro EMMA — загальна системна концепція
Сервіс EMMA на екрані
Чоловік у костюмі тримає в руках безкінечну стрічку, що світиться
Пристрої EMpro та сервіс EMMA на екрані

Моніторинг енергоспоживання, керування, аналітика: сервіс EMMA та прилади вимірювання енергії EMpro з підтримкою Інтернету речей — основа для вашої перспективної системи керування енергоспоживанням. Переходьте прямо до Інтернету речей за допомогою приладів вимірювання EMpro й користуйтеся перевагами хмарної передачі даних, а також інтуїтивними, гнучкими функціями цілеспрямованої та наочної візуалізації.

Докладніше про сервіс EMMA
Dashboard EMpro EMMA — загальна системна концепція

Прості у користуванні панелі керування та віджети
Перші висновки щодо стану ваших даних та енергоспоживання можна отримати в декілька натискань. Створюйте панелі керування згідно з вашими потребами й використовуйте різні опції візуалізації, як-от кругова діаграма, гістограма, лінійна діаграма тощо.
Використовуйте ці віджети для порівняння окремих виробничих ліній, систем або часових періодів і виявлення прихованого потенціалу для економії.

Докладніше про сервіс EMMA
Сервіс EMMA на екрані

  • Можливість інтеграції зовнішніх джерел даних для підвищення прозорості даних
  • Експорт даних для використання в інших системах
  • Попередження про попередні порушення граничних значень прямо у смарт-сервісі
  • Візуалізація показників енергоспоживання (Energy Performance Indicator — EnPI) за допомогою функції формування звітів

Докладніше про функції EMMA
Чоловік у костюмі тримає в руках безкінечну стрічку, що світиться

Постійне зростання кількості доступних значень для аналізу енергоспоживання завдяки безперервному вдосконаленню з орієнтацією на користувача. Щоб швидко реагувати на вимоги, які постійно змінюються, команда з розробки смарт-сервісів орієнтується на потреби клієнтів та умови ринку.

Брошура
Швидке знайомство з темою аналізу даних енергоспоживання і показників потужності
Використовуйте EMpro для прямого переходу до отримання даних через хмару і скористайтеся перевагами цілеспрямованих, наочних візуалізацій у сервісі EMMA. Подивіться самі, як можна легко встановити прилад вимірювання енергії EMpro й створити обліковий запис Proficloud.io.
Завантажити брошуру
Чоловік натискає на символ PDF
Екран з Device Management Service Proficloud.io

Device Management Service

Контролюйте свої сумісні з технологіями Інтернету речей прилади вимірювання енергії та інші розумні прилади Phoenix Contact і керуйте ними за допомогою служби керування пристроями Device Management Service. Ви отримаєте безпосередній огляд інформації про пристрій у вигляді цифрової заводської таблички, яка містить зокрема тип приладу, серійний номер та версію встановленого мікропрограмного та апаратного забезпечення. Крім того, ви зможете постійно контролювати технічний стан пристроїв і стан з’єднання.

Екран зі знімком екрана Time Series Data Service

Time Series Data Service

Завдяки смарт-сервісу Time Series Data Service платформи промислового Інтернету речей Proficloud.io ви можете отримувати доступ до виробничих даних будь-коли та будь-де. 
Інші переваги Time Series Data Service: 

  • Можливість планування часів простою та навантажень 
  • Підвищення якості продукції завдяки даним 
  • Повідомлення у смарт-сервісі або повідомленнях електронної пошти допомагають виявляти складнощі 
  • Доступ до спеціальних знань для кожного співробітника
Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Продукти та послуги для керування енергоспоживанням
Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгоджених між собою виробів для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних і цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.
Брошура
Брошура «Моніторинг споживання енергії» з електронною брошурою на планшеті
Ціни та ліцензії
Просте використання сервісу EMMA
Скористайтеся численними інтуїтивними та гнучкими функціями для моніторингу, аналізу й оцінювання показників енергоспоживання та потужності — будь-коли і будь-де. EMMA забезпечує можливість швидшого та ефективнішого прийняття рішень, а також раціоналізації робочих процесів шляхом дистанційного моніторингу. Наша модель допоможе вам заощадити час і гроші.
До магазину
Сервіс EMMA на трьох екранах