UM-ALU extruded profile housings

UM-ALU extruded profile housings for high EMC

Aluminum housings from the UM-ALU series ensure full flexibility in the assembly process with custom PCB sizes. They also feature high electromagnetic compatibility (EMC). This makes the extruded profile housings particularly suitable for industrial applications with high electromagnetic interference potential. Short installation times and the free choice of connection technology provide greater flexibility when designing devices.

Докладніше

Переваги

  • Теплостійкий алюміній для оптимального захисту чутливої електроніки
  • Надійний захист від електромагнітних перешкод
  • Різні розміри профілю та кришок для електронних модулів відповідно до призначення
  • Монтаж друкованих плат до семи рівнів для гнучких електронних рішень
Безкоштовний зразок
Випробуйте корпуси серії UM-ALU з екструдованого профілю
Бажаєте випробувати корпуси з екструдованого профілю серії UM-ALU для високої електромагнітної сумісності? – Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.
Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії UM-ALU
Польовий корпус і корпус для монтажної рейки

Конфігуратор для корпусів електронного обладнання

Зберіть свій корпус електронного обладнання для польового чи внутрішнього використання. Для цього треба вибрати потрібну серію корпусу, відповідну нижню частину і кришку. Додайте належну технологію з’єднання — і готово.

Огляд корпусу з екструдованого профілю UM-ALU Корпус UM-ALU, повністю виготовлений з алюмінію, має дуже хороші електромагнітні властивості і забезпечує виробникам пристроїв повну гнучкість під час комплектування. Тому алюмінієві корпуси призначені спеціально для промислового застосування.

Інтерактивна мапа зображення: Корпуси серії UM-ALU у різних варіантах
Термостійкий алюміній
Корпуси виготовлені повністю з алюмінію, що забезпечує високу термостійкість.
Термостійкий алюміній
Висока електромагнітна сумісність
Оптимальний захист електронного обладнання від електромагнітних завад забезпечується завдяки міцному алюмінію.
Висока електромагнітна сумісність
Різні розміри профілю та захисних профілів
Завдяки великій кількості варіантів розміру профілю та кришок можна адаптувати алюмінієвий корпус до умов застосування.
Різні розміри профілю та захисних профілів

Надійна електромагнітна сумісність завдяки міцному алюмінієвому корпусу

Корпуси з екструдованого профілю: захист від електромагнітних завад і термостійкість
Різні захисні профілі для корпусів з екструдованого профілю
Корпуси з екструдованого профілю з декількома монтажними рівнями для друкованих плат
Корпуси з екструдованого профілю: захист від електромагнітних завад і термостійкість

Екструдовані профілі з алюмінію доступні у виконаннях різної довжини. За запитом можливе також виготовлення виробів нестандартної довжини. Завдяки стійкому алюмінію корпус витримує високі температури й забезпечує оптимальний захист електронного обладнання від електромагнітних завад.

Різні захисні профілі для корпусів з екструдованого профілю

Різні захисні профілі забезпечують оптимальний захист від дотику і високу гнучкість під час розробки електронних компонентів — навіть у складних умовах із високими температурами і полями електромагнітних завад.

Корпуси з екструдованого профілю з декількома монтажними рівнями для друкованих плат

Гнучкі монтажні рівні дозволяють розробляти пристрої у відповідності до застосування. Ви можете гнучко інтегрувати друковані плати й електронні компоненти в алюмінієві корпуси на семи рівнях.

Відео: Простий монтаж корпусної системи UM-ALU
Простий монтаж корпусної системи UM-ALU YouTube

Простий монтаж корпусної системи UM-ALU

Алюмінієві корпуси демонструють високий рівень електромагнітної сумісності. Тому вони мають широкі можливості застосування у промислових системах з високим потенціалом електромагнітних завад. Дізнайтеся, як виконувати покроковий монтаж корпусу з екструдованого профілю.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання
Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.
Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпуси електронного обладнання серії ME-MAX

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.