HC-ALU profile housings

HC-ALU profile housings for mobile applications

Robust aluminum housings from the HC-ALU series protect electronics from splash water as well as thermal and mechanical influences in harsh field conditions. The profile housings are suitable for temperatures ranging from -40°C to +70°C and provide IP65 splash water protection in accordance with DIN EN 60529. They also reliably withstand challenging conditions, thanks to the robust, split aluminum profile for lightweight modules.

Докладніше

Переваги

  • Гнучкість конфігурації пристроїв завдяки численним напрямним пазам для друкованих плат
  • Захист від випромінювання і високих температур — завдяки суцільному металевому екрануванню
  • Універсальне використання завдяки інтеграції дисплеїв або окремих плівкових клавіатур та передній панелі
  • Кріплення на стіну для стаціонарних застосувань
Безкоштовний зразок
Випробуйте корпуси серії HC-ALU з профілю
Бажаєте випробувати корпуси електронного обладнання серії HC-ALU для мобільних застосувань? – Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.
Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії HC-ALU
Польовий корпус і корпус для монтажної рейки

Конфігуратор для корпусів електронного обладнання

Зберіть свій корпус електронного обладнання для польового чи внутрішнього використання. Для цього треба вибрати потрібну серію корпусу, відповідну нижню частину і кришку. Додайте належну технологію з’єднання — і готово.

Огляд корпусу серії HC-ALU з профілю Надійні алюмінієві корпуси серії HC-ALU захищають електроніку від пилу, бризок води, а також від температурного та механічного впливу в польових умовах.

Інтерактивна мапа зображення: Корпус електронного обладнання серії HC-ALU
Захист від пилу та бризок води
Завдяки високому ступеню захисту IP65 корпус електронного обладнання надійно захищає чутливу електроніку від пилу та бризок води.
Захист від пилу та бризок води
Екструдований профіль з алюмінію
Екструдований профіль з алюмінію забезпечує високу міцність і термостійкість.
Екструдований профіль з алюмінію
Заглиблений передній бік для інтеграції плівкових клавіатур врівень
Інтегруйте індивідуальні сенсорні рішення, такі як плівкові клавіатури, у передню панель корпусу.
Заглиблений передній бік для інтеграції плівкових клавіатур врівень

Корпус HC-ALU: професійне рішення для використання просто неба зі ступенем захисту IP65

Профіль з анодованого алюмінію в корпусах із профілю HC-ALU
Ергономічний дизайн корпусів електронного обладнання серії HC-ALU
Корпус HC-ALU
Використання корпусу з екструдованого профілю HC-ALU в умовах підвищеної вологості
Настінне кріплення для корпусу HC-ALU
Профіль з анодованого алюмінію в корпусах із профілю HC-ALU

Нижню частину та кришку корпусу серії HC-ALU виготовлено з анодованого екструдованого алюмінієвого профілю. Це забезпечує високу механічну міцність і хороші властивості екранування випромінюваних завад. Крім того, корпус вирізняється високою термостійкістю й забезпечує захист від бризок води IP65. Можливий діапазон температур становить від -40 до +70 °C. Гвинтові канали для бічних кришок розташовані в порожнинах, тому гвинти не проникають у монтажний простір.

Ергономічний дизайн корпусів електронного обладнання серії HC-ALU

Корпуси серії HC-ALU з профілю вирізняються своїм ергономічним дизайном. Водночас на гладких поверхнях можна друкувати написи. Поглиблення в бічних частинах і на кришці профілю дозволяють інтегрувати, наприклад, плівкові клавіатури. Додатково доступні технології підключення із захистом від бризок або плівкові клавіатури.

Корпус HC-ALU

Дисплеї та плівкові клавіатури можна легко інтегрувати в корпуси HC-ALU, завдяки чому відкриваються численні можливості застосування в полі.

Докладніше про дисплеї та плівкові клавіатури в корпусах електронного обладнання
Використання корпусу з екструдованого профілю HC-ALU в умовах підвищеної вологості

Використовуйте корпуси, що оптимально відповідають вимогам вашого конкретного випадку. Окрім виробів, наведених у нашому каталозі, ми пропонуємо також індивідуальні послуги, наприклад виготовлення профілів спеціальної довжини, механічну обробку або нанесення маркування.

Настінне кріплення для корпусу HC-ALU

Для збільшення площі застосування корпусу HC-ALU можна використовувати настінні кріплення, які заощаджують час і підвищують гнучкість, для стаціонарного використання, наприклад, на стінці чи на машині.

Відео: Простий монтаж корпусу електронного обладнання серії HC-ALU
Простий монтаж корпусу електронного обладнання серії HC-ALU YouTube

Простий монтаж корпусу електронного обладнання серії HC-ALU

Система корпусів HC-ALU універсальна в застосуванні. Ви можете адаптувати корпус до свого індивідуального застосування. Дізнайтеся, як монтувати корпус HC-ALU з профілю.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання
Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.
Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпуси електронного обладнання серії ME-MAX

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.