Display housing, 7", light gray, central window, front level, for battery pack consisting of two half shells, with screws and battery pack contacts
DCS display carriers for wall mounting in industrial applications
Display carriers from the DCS series integrate TFT displays of different sizes. The housings reliably protect stationary and mobile electronics from mechanical stress as well as dust and splash water. Optional membrane keypads and displays help you implement Human Machine Interfaces (HMIs) for data input and display that are suited to your application.
Докладніше- Product type
- Color
- Width
- Height
- Depth
- Material
Display housing, 15", light gray, central window, front level, with ventilation slots, cutout for connection technology angle plate, and VESA mount consisting of two half shells with screws
Display housing, 15", light gray, central window, front level, with cutout for connection technology angle plate consisting of two half shells with screws
Display housing, 15", light gray, central window, front level, consisting of two half shells with screws
Display housing, 7", light gray, central window, front level, consisting of two half shells, four front plates with screws
75 mm wall bracket, pivotable, with four 6.5 mm mounting holes and mounting diameter of 30 mm for housing attachment, black glass-fiber reinforced polycarbonate PC, and aluminum, 306 g
Acrylic glass, satin-finished, frame printed black, for display 800x480
Mounting set including plate and screws, for display mounting
Sealing set, including cord and O-rings
Wall bracket for housing
Переваги
- Висока універсальність завдяки стандартним варіантам для різноманітних інтерфейсів пристроїв
- Проста інтеграція рідкокристалічних дисплеїв за допомогою узгоджених монтажних комплектів, які забезпечують швидкий монтаж
- Оптимальна зручність використання завдяки відповідній плівковій клавіатурі, адаптованій зокрема й за індивідуальними даними
- Зручне використання завдяки вбудованому акумулятору
- Виконання на замовлення у разі особливих вимог
Конфігуратор для корпусів електронного обладнання
Зберіть свій корпус електронного обладнання для польового чи внутрішнього використання. Для цього треба вибрати потрібну серію корпусу, відповідну нижню частину і кришку. Додайте належну технологію з’єднання — і готово.
Оптимальний захист для дисплеїв, які застосовуються просто неба й у промисловості
Популярними сферами застосування корпусу є системи Industrie 4.0 у виробничих лініях. Там є місце для комп’ютера Raspberry Pi та іншого електронного обладнання.
Тримач дисплея DCS для промислових систем
Широкі можливості застосування
Корпуси дисплеїв зі ступенем захисту IP54 розраховані на температури від -20 до +50 °C. Вони є ідеальним рішенням для простої інтеграції дисплеїв за допомогою узгоджених монтажних наборів. Матеріал — ударостійкий пластик ABS світло-сірого кольору (RAL 7035).
Універсальні рішення для керування
Різні розміри вікон дозволяють знайти індивідуальні рішення щодо органів керування для задоволення специфічних вимог або збільшення впізнаваності. Вибирайте з-поміж варіантів розміру дисплея від 5,7 до 15 дюймів. Можна додатково встановити плівкову клавіатуру справа чи зліва.
Простий монтаж корпусу дисплея DCS
Переконайтеся в цьому відео, наскільки просто збирається корпус DCS. Тримачі дисплея доступні для різних розмірів дисплея. Завдяки швидкій інтеграції дисплеїв і точно підібраним мембранним клавіатурам у вас є можливість реалізувати свої індивідуальні вимоги.
Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки
Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.