Universal DIN rail adapter, for screwing on switchgear
Accessories and HMI components for electronics housings
Thanks to UTA DIN rail adapters, devices such as power supplies or sensor/actuator boxes can be snapped onto standard DIN rails. The corrosion-proof metal version ensures a long service life and secure hold, even under extreme loads. DIN rail adapters provide a reliable foundation for professional device integration in the control cabinet.
Докладніше- Ambient temperature (operation) (°C)
- Cable length
- Color
- Diameter
- Display resolution
- Height
- Material
- Number of positions
Mounting panel, for screwing on size 0 switching devices
Vertical 4 mm light guide, transparent, with spherical 5.2 mm raised head, assembly for wall thicknesses from 1 mm, made of polycarbonate (UL 94-V0), installation length 45 mm, watertight, IP68 (EN 50529)
Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Capacitive touch display, IPS panel, 2.4", resolution: 320 x 240 pixels, TFT interface: SPI, touch panel interface: I2C, contrast ratio: 500:1, aspect ratio: 3:4, Glue and Play solution, suitable for polyamide and polycarbonate
Membrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 4 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator
Membrane keypad for BC 107,6 and BC 161,6, self-adhesive, conductive silver technology, 6 keys, 2 colors, 7-pos. terminal lug, pitch: 1.0 mm, customizable in the online configurator
Multiple light guides with glare protection, passive, rigid, can be used for the ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC, and EH housing ranges (housing must be processed)
Mounting panel, for screwing on size 0 switching devices
Переваги
- Оптимальне оснащення та доповнення для ваших корпусів електронного обладнання
- Індивідуальні системні рішення зокрема й завдяки різним варіантам фарби та розмірам
- Можливі поєднання дисплеїв та плівкових клавіатур
Різноманітні аксесуари для високої функціональності
Адаптери для DIN-рейки
Адаптери для DIN-рейки
Адаптери для DIN-рейки — оптимальне рішення в тих випадках, коли треба надійно розмістити пристрій без стандартної кріпильної защіпки, трансформатор або габаритний компонент на монтажній рейці.
- Адаптери для DIN-рейки з литого під тиском цинкового сплаву
- Максимальна гнучкість розташування пристроїв завдяки монтажним отворам;
- Економія місця завдяки точному узгодженню адаптерів різної габаритної ширини та довжини
Дисплеї
Дисплеї
Дисплеї для корпусів електронного обладнання забезпечують функціональну індикацію на екранах діагоналлю від 2,4 до 15 дюймів. Їх можна використовувати в корпусах як мобільного, так і стаціонарного електронного обладнання.
- Рідкокристалічні дисплеї високої контрастності та кольорові TFT-дисплеї
- Проста та швидка інтеграція в корпуси електронного обладнання
- Можливість використання в діапазоні температур від -20 °C до 70 °C
- Сенсорні дисплеї можна замовити за запитом
- Тримачі дисплеїв постачаються в різних варіантах кольорів
Плівкові клавіатури
Плівкові клавіатури
Дедалі більше корпусів електронного обладнання комплектуються плівковою клавіатурою. Наші вироби легко інтегруються в корпуси електронного обладнання компанії Phoenix Contact.
- Проста та швидка інтеграція в корпуси електронного обладнання
- Різні розміри та кольори для індивідуального дизайну пристроїв
- Індивідуальні схеми за запитом
Світловоди
Світловоди
Більше місця для основних елементів: світловоди дають змогу компактного виконання індикаторів стану для корпусів електронного обладнання.
- Прості оптичні індикатори стану
- Горизонтальні та вертикальні варіанти виконання для круглих і прямокутних індикаторів стану
- Простий монтаж на друковану плату за допомогою втулок для запресовування
- Висока гнучкість завдяки виконанню з відображенням від одного до 40 індикаторів
- Світловоди дозволяють обходитися без додаткових друкованих плат для світлодіодів
Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки
Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.