FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A - Distributed I/O device
2736042

The stand-alone device for DeviceNet™ has 4 digital inputs and 4 digital outputs each with a load capacity of 2 A. The M12 connection is established using fast connection technology. The 24 V DC supply is protected against short circuit and overload.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Directly accessible address encoding switch
Consistent connection via M12 connectors
SPEEDCON fast locking system
Diagnostic and status indicators
Short-circuit and overload protection
Flexible power supply concept