HBUS8 107,6-8P-1S BK - DIN rail bus connector
1252173

mounting type DIN rail mounting

DIN rail bus connector, color: black, nominal current: 3 A (per contact), rated voltage (III/2): 100 V, number of positions: 8, product range: BC 107,6.., pitch: 2.54 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Space-saving installation under the housing in the DIN rail
Fast module-to-module communication without additional wiring effort
One DIN rail connector for each overall width