cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E118976-20090923Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
DIN rail connector, color: black, nominal current: 3 A (Total current of 25 A max.), rated voltage (III/2): 30 V, number of positions: 16, product range: BC 71,6.., pitch: 2.54 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |