The terminal is designed for use within an Inline station. It is used to output digital signals.
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC
-
Digital module
2878340
Inline, Digital output terminal, Digital outputs: 32 (NPN), 24 V DC, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Докладно про виріб
ABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2226444-PDADNV
Ідентифікатор відповідності: TAA00002CUcULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E140324Сумісна продукція
Переваги
32 digital outputs, NPN-wired
Connection of actuators in 1-conductor technology
Nominal current per output: 500 mA
Total current of the terminal: 8 A
Short-circuit and overload-protected outputs