IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digital module
2700173

Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connector and labeling field

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Переваги

8 digital inputs
Connection of sensors in 1-conductor technology