The terminal is designed for use within an Inline station. It is used to acquire digital signals.
IB IL 24 DI 8-PAC
-
Digital module
2861247
Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 8, 24 V DC, connection technology: 4-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
BV
Ідентифікатор відповідності: 21595/C1 BVRINA
Ідентифікатор відповідності: ELE121121XGABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E140324cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
8 digital inputs
Connection of sensors in 2-, 3-, and 4-conductor technology
Maximum permissible load current per sensor: 250 mA
Maximum permissible load current from the terminal: 2 A