The terminal is designed for use within an Inline station. It is used to acquire digital signals.
IB IL 24 DI 32/HD-PAC
-
Digital module
2862835
Inline, Digital input terminal, Digital inputs: 32, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
BV
Ідентифікатор відповідності: 21595/C1 BVABS
Ідентифікатор відповідності: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E140324cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
32 digital inputs
Connection of sensors in 1-conductor technology