UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E468743-20230808| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
Device connector front mounting, Power, 5-position, Flush-type female connector, straight, M12-Standard, L-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 0.5 m, 2.50 mm2, PEX litz wire
| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||