CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimp contact
1663268

Crimp contact, series: HC-M-03, Pin, turned, contact diameter: 4 mm, connection cross section: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , contact material: Cu alloy

Докладно про виріб









Сумісна продукція