CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimp contact
1663242

Crimp contact, series: HC-M-03, Pin, turned, contact diameter: 4 mm, connection cross section: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , contact material: Cu alloy

Докладно про виріб









Сумісна продукція