Insulated and uninsulated connectors in various designs

Crimp connectors

Crimp connectors guarantee long-term stable, high-quality electrical connections. Our comprehensive product range includes various insulated and uninsulated connectors that meet the requirements of industry and trade.

Докладніше

Переваги

  • Широкий асортимент продукції для всіх сфер застосування
  • Високоякісні та стандартизовані з’єднувачі
  • Оптимальні обтискні з’єднання в поєднанні з нашими ручними й автоматичними інструментами
Три кільцеві кабельні наконечники поряд
Ізольовані та неізольовані вилкові кабельні наконечники, встановлені рядами
Ізольовані штифтові кабельні наконечники, встановлені поряд один з одним
Різні ізольовані пласкі з’єднувачі
Повністю ізольовані стикові з’єднувачі, розташовані поряд
Три кільцеві кабельні наконечники поряд

Кільцеві кабельні наконечники забезпечують надійне з’єднання між провідником і гвинтовим з’єднанням і мають широкий спектр застосування (наприклад, у клемних колодках).

  • Згідно з DIN 46234 (неізольовані кабельні наконечники)
  • Доступні в різних варіантах (ізольовані, неізольовані, із додатковою зоною обтискання)
  • Болтове з’єднання від M2,5 до M16
  • Поперечний переріз провідника від 0,5 до 240 мм²

Ізольовані та неізольовані вилкові кабельні наконечники, встановлені рядами

Вилкові кабельні наконечники забезпечують з’єднання між провідником і гвинтовим з’єднанням і мають широкий спектр застосування (наприклад, у клемних колодках).

  • Згідно з DIN 46234 (неізольовані вилкові наконечники)
  • Пропонуються в різних варіантах (ізольовані, неізольовані)
  • Болтове з’єднання від M3 до M8
  • Поперечний переріз провідника від 0,5 до 6 мм²

Ізольовані штифтові кабельні наконечники, встановлені поряд один з одним

Штифтові кабельні наконечники використовуються для підключення різних клемних просторів.

  • Доступні в різних ізольованих варіантах (плоскі, плоскі з гачком, круглі, круглі з додатковою зоною обтискання)
  • Поперечний переріз провідника від 0,5 до 6 мм²

Різні ізольовані пласкі з’єднувачі

Пласкі з’єднувачі використовують для з’єднань електричних компонентів, які можна знову роз’єднувати.

  • Згідно з DIN 46247 (неізольовані плоскі вставні втулки) і DIN 46248 (неізольовані плоскі вилки)
  • Доступні в різних варіантах (неізольовані або ізольовані плоскі вставні втулки і плоскі вилки, ізольовані плоскі штекерні з’єднувачі, повністю ізольовані плоскі вставні втулки)
  • Поперечний переріз провідника від 0,5 до 6 мм²

Повністю ізольовані стикові з’єднувачі, розташовані поряд

Повністю ізольовані стикові з’єднувачі забезпечують можливість постійного з’єднання двох зачищених провідників.

  • Поперечний переріз провідника від 0,5 до 6 мм²

Різноманітні ізольовані та неізольовані обтискні з’єднувачі, встановлені у вісім рядів

Обтискні з’єднувачі для безпечних з’єднань

Обтискні з’єднання використовуються в різних галузях промисловості та виробництва. Вони гарантують довготривалі й міцні електричні з’єднання високої якості. Вони доступні в багатьох варіантах і виконаннях.

Людина тримає обтискні кліщі CRIMPFOX DUO 16S і обтиснутий провідник перед шафою керування

Професійна обробка за допомогою ручного й автоматичного інструменту

Для обробки кінцевих наконечників, кабельних наконечників, з’єднувачів для тяжких умов експлуатації й широкого спектру інших контактів і з’єднувачів Phoenix Contact пропонує широкий асортимент ручного й автоматичного інструменту.

Наші ручні інструменти вирізняються ергономічністю та високою якістю, що забезпечує низьку втомлюваність під час роботи і довговічність. Наші інструменти, оснащені інтегрованим примусовим блокуванням, гарантують стабільну протягом тривалого часу та якісну обробку наконечників і з’єднувачів.

Пристрій для автоматичного обтискання CF 500 з різними обтиснутими провідниками та з’єднувачами

За допомогою наших автоматичних інструментів ви не тільки швидко й безпечно оброблятимете різні типи контактів, але й заощаджуватимете час і витрати під час підготовки провідників.

Обтискайте різні типи контактів, як-от різні кабельні наконечники, пласкі з’єднувачі чи наконечники, за короткий час за допомогою нашого універсального пристрою для автоматичного обтискання CF 500.

Завдяки різноманітним змінним штампам та ручці для перенесення ви не лише працюватимете гнучко та швидко, але й забезпечите собі високу мобільність. Процес обтискання легко запускається педаллю. Тому руки залишаються вільними для комплектування провідників відповідними контактними елементами.