UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E221474-20150513Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E221474-20150513Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E468743-20190809Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E468743-20190809Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A |
TÜV Rheinland
Ідентифікатор відповідності: R 60168292 0001Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
Ідентифікатор відповідності: R 60117908Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21.4 A |
TÜV Rheinland
Ідентифікатор відповідності: R 60168255 0001Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |