FB-HSB-DP/PA - Converter
2316370

PROFIBUS DP to PROFIBUS PA coupler system for integration and diagnostics of PROFIBUS PA in PROFIBUS DP. Includes the one-network head station unit (FB-HSB), PROFIBUS DP repeater (FB-DP-RPTR), and PROFIBUS PA interface module with oscilloscope functionality.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Powerful, embedded web server for configuration and access to network diagnostics
Manage and configure PROFIBUS field devices using FDT/DTM
Auto detect any baud rate up to 12 Mbps transparently
One communication interface module can drive up to ten individual PROFIBUS DP or PROFIBUS PA modules