Modular rectangular connectors

Modular rectangular connectors

The VARIOCON connector system from Phoenix Contact allows individual connections for transmitting currents up to 70 A and voltages up to 1000 V for devices, junction boxes, and control cabinets. Various different housing versions, modular contact inserts, and contact carriers for crimp contacts enable flexible connections for signals, data, and power.

Докладніше
Go to Product Detail Page for item 1607394
VC-AR1/2M-S88-SET - Contact insert set
VC-AR1/2M-S88-SET - Contact insert set
1607394

Contact insert set, Range of articles: VARIOCON, design: VC1, housing material: PA, number of positions: 16, min. conductor cross section: 0.14 mm2, max. conductor cross section: 1.5 mm2, rated voltage: 160, rated current: 10 A, Contact connection type: Pin. Connectors may only be connected/disconnected when under no load.

Переваги

  • Максимальна гнучкість завдяки майже довільному комбінуванню контактних вставок
  • Придатність для експлуатації в жорстких умовах завдяки високому ступеню захисту до IP69K
  • Економія часу в разі підключення двигунів з підвищеною надійністю завдяки надзвичайно міцному типу конструкції
  • Замикання контакту зі стінки корпусу безпосередньо на друковану плату для варіантів із кутом 90° або 180° макс. для 10 A
Сальниковий корпус прямокутних з’єднувачів VARIOCON

Модульні прямокутні з’єднувачі серії VARIOCON

Конфігуратор для модульних прямокутних з’єднувачів

Конфігуратор VARIOCON надасть вам необхідну підтримку для розробки ваших індивідуальних прямокутних з’єднувачів. Завдяки простим меню фільтрів, функції перетягування, 2- і 3-вимірними зображенням виробів та інтуїтивному інтерфейсу користувача ви можете швидко сконфігурувати індивідуальний прямокутний з’єднувач. Можна експортувати чи переслати перелік виробів і замовити конфігурацію напряму.

Новинки Phoenix Contact в галузі технологій підключення пристроїв

Новинки технології підключення пристроїв

Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія PhoenixContact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.

Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

Серія модульних з’єднувачів компактного типу З’єднувачі VARIOCON дають змогу об’єднати передачу живлення, сигналів і даних. На боці пристрою можна вибрати гвинтове, обтискне або безпосереднє підключення до друкованої плати. Для систем із високою щільністю контактів наявні обтискні контактні вставки.

Інтерактивна мапа зображень: Конструкція системи модульного з’єднувача
Тримач контактів шини
Тримач контакту для підключення пристрою — бік пристрою.
До списку продукції
Тримач контактів шини
Тримач штирового контакту
Тримач контакту для з’єднувача — бік з’єднувача.
До списку продукції
Тримач штирового контакту
Модульні контактні вставки для гнізд
Модульні контактні вставки для підключення пристрою.
До списку продукції
Модульні контактні вставки для гнізд
Монтажна рама з навісними фланцями
Монтажна рама для підключення пристрою.
До списку продукції
Монтажна рама з навісними фланцями
Модульні штирові контактні вставки
Модульні контактні вставки для з’єднувачів.
До списку продукції
Модульні штирові контактні вставки
Рама муфти для з’єднувачів
Рама муфти — бік з’єднувача.
До списку продукції
Рама муфти для з’єднувачів
Сальниковий корпус
Пластмасові або литі алюмінієві сальникові корпуси для компактного монтажу безпосередньо на стінці пристрою.
До списку продукції
Сальниковий корпус
Сальниковий корпус і кабельний ввід
Пластмасові, металеві й захищені від електромагнітних перешкод кабельні сальники.
До списку продукції
Сальниковий корпус і кабельний ввід

Асортимент продукції VARIOCON

Прямокутні з’єднувачі із сальниковим корпусом
Контактні вставки та контакти для прямокутних з’єднувачів
Базовий та з’єднувальний корпус для прямокутних з’єднувачів
Приладдя для прямокутних з’єднувачів
Прямокутні з’єднувачі із сальниковим корпусом

За допомогою двох фіксувальних гвинтів сальниковий корпус з пластмаси чи литого алюмінію монтують безпосередньо на стінці корпусу, забезпечуючи компактність, легкий доступ і щільне прилягання.

• Рішення для ступенів захисту IP65/67/68/69K
• Замикання за допомогою профільного циліндра чи рифленої головки
• Спеціальний дизайн з головкою із внутрішнім шестигранником, а також для підключення плоского кабелю
• Литі алюмінієві корпуси з двома кабельними входами на вибір

Контактні вставки та контакти для прямокутних з’єднувачів

Завдяки модульним контактним вставкам можна передавати сигнали, дані та електроенергію в різних комбінаціях через один прямокутний з’єднувач.

• Перевірена технологія з’єднання
• Набори вставок для 4–40 полюсів
• Для провідників з поперечним перерізом 1,5 мм², 4 мм² і 16 мм²
• Тримачі для обтискних контактів

Базовий та з’єднувальний корпус для прямокутних з’єднувачів

За допомогою наших литих цинкових базових і з’єднувальних корпусів можна створювати рознімні з’єднання безпосередньо на стінках пристроїв або незакріплені з’єднання для польового розведення кабелів.

• Базовий корпус з відкритим дном
• Приладовий корпус з кріпильними отворами
• З’єднувальний корпус із закритим дном
• Монтажна рама та модульні контактні вставки

Приладдя для прямокутних з’єднувачів

Кабельні вводи, перехідні панелі, захисні кришки та інструменти доповнюють асортимент модульних з’єднувачів. Комплектні кабельні сальники та сальникові гайки закривають широкий спектр потреб машинобудування, електротехніки та систем вимірювання, керування й регулювання.

• Пластмасові, металеві й захищені від електромагнітних перешкод кабельні сальники
• Перехідні панелі для модульних контактних вставок
• Захисні кришки для монтажних і сальникових корпусів
• Гофровані трубки та сальники в розмірі Pg16/21/29 або M40

Гібридні з’єднувачі для підключення електродвигунів

Гібридні з’єднувачі для підключення електродвигунів

Гібридні з’єднувачі для підключення електродвигунів

Гібридні з’єднувачі для підключення електродвигунів поєднують в одному корпусі живлення та сигнали.

  • Швидкий монтаж завдяки пружинному з’єднанню Push-in
  • Компактний тип завдяки інтегрованим підключенням сигналів і живлення в одному з’єднувачі
  • Вставна перемичка «зірка — трикутник» — немає потреби відкривати клемну коробку двигуна
  • Надійна скоба-фіксатор для безвідмовної експлуатації
Модульні прямокутні з’єднувачі для високої гнучкості в жорстких умовах експлуатації
Модульні прямокутні з’єднувачі від компанії Phoenix Contact YouTube

Модульні прямокутні з’єднувачі для високої гнучкості в жорстких умовах експлуатації

Модульні прямокутні з’єднувачі дають виробникам пристроїв максимальну гнучкість для компактного монтажу на пристрої. Завдяки високому ступеню захисту вони підходять для жорстких умов експлуатації до IP69K.

Електронна брошура: «Модульні прямокутні з’єднувачі»
Огляд усього асортименту
Наш асортимент модульних контактних вставок з гвинтовим з’єднанням і з’єднанням для друкованої плати, а також контактних вставок із фіксованою кількістю полюсів з обтискним з’єднанням.
Відкрити електронну брошуру
Модульні прямокутні з’єднувачі

Оптимальне рішення для будь-якої системи Гібридні з’єднувачі VARIOCON застосовуються скрізь, де потрібно передавати живлення, дані й сигнали у з’єднувачі з IP-захистом, — в інверторах, складних конвеєрних системах, накопичувачах енергії тощо.

Контролер привода
Контролер привода
Інвертори
Інвертори
Шафа керування зі штекерами VARIOCON
Шафа керування
Контейнер акумуляторної батареї
Блоки акумуляторних батарей
Кран на будівельному майданчику
Крани
Коробка на конвеєрі
Конвеєрні установки