Connectors and cables

Connectors and cables for device connection and field cabling

Versatile M5 to M58 circular connectors, data and photovoltaic connectors as well as modular rectangular and heavy-duty industrial connectors: the comprehensive connector range from Phoenix Contact offers a huge variety of solutions for industrial and semi-industrial applications. Application-specific connector systems as well as cables and lines that are pre-assembled or for assembly complete the range.

Докладніше

Переваги

  • Різноманітні можливості застосування завдяки численним типам та модульній системі
  • Найвища надійність завдяки винятковій якості та багаторічним ноу-хау
  • Інноваційні технології підключення пристроїв, що допомагають заощаджувати час, зі всіма поширеними в промисловості ступенями захисту
  • Висока гнучкість завдяки адаптації характеристик до потреб клієнтів
  • Професійна підтримка та підтримка спеціалістами з певних видів продукції

Огляд характеристик виробів

  • Приладові та кабельні з’єднувачі
  • Метрична різьба від М5 до М58
  • Рішення для постійного та змінного струмів
  • З’єднувачі для мідних та оптоволоконних проводів
  • Модульні системи з’єднувачів для сигналів, даних та живлення
  • З’єднувачі зі ступенем захисту від IP20 до IP69K
  • Гібридні з’єднувачі
З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

З’єднувачі й кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

Конфігуратор для кабелів і проводів

Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.

Нові вироби

З’єднувачі M12 для Single Pair Ethernet
З’єднувач для друкованих плат IP20 і патч-кабель серії ONEPAIR
Приладові з’єднувачі M8 і мережевий кабель серії ONEPAIR
З’єднувачі для друкованих плат RJ45 для технології оплавлення припою THR
Патч-кабель серії RJ45 INDUSTRIAL
Патч-кабель серії RJ45 BUILDING
З’єднувач для друкованих плат і патч-кабелі у форматі USB типу A і типу C
З’єднувачі для друкованих плат і патч-кабелі HDMI типу A
Коаксіальні з’єднувачі для друкованих плат і кабелі
Розподільні коробки для оптоволокна для монтажу на DIN-рейку
З’єднувальні / розподільні коробки серії FDX 20 для монтажу на DIN-рейку
Оптоволоконний трансивер
Оптоволоконні муфти та пігтейли
Багатожильні оптоволоконні кабелі та кабелі Mini Breakout
Приладові з’єднувачі M12 з внутрішнім механізмом блокування Push-Pull
З’єднувачі M12 Push-Pull
Приладові та перехідні з’єднувачі типорозміру M23
Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO типорозміру M17
Роз’єми серії PRC та захисні ковпачки
Вставна монтажна система IPD
Приладові з’єднувачі серії SUNCLIX
З’єднувачі SUNCLIX з обтискним з’єднанням
Пружинний з’єднувач SUNCLIX
Запобіжники стрінгів SUNCLIX
З’єднувач для підключення до збірних шин
Приладові та кабельні з’єднувачі із захистом від неправильної полярності
З’єднувачі постійного струму із захистом від неправильної полярності
Монтажні з’єднувачі серії PRC 20

З’єднувачі M12 для Single Pair Ethernet

Послідовність до останнього метра

Завдяки технології Single Pair Ethernet (SPE) добре відомий усім протокол Ethernet тепер досягає і останніх рівнів автоматизації, утворюючи основу для перспективного формування мереж від датчика до хмари. Простоту інтеграції у ваші традиційні датчики забезпечують нові з’єднувачі SPE серії ONEPAIR типорозміру M12.

Це основні характеристики

  • Стандарти передачі: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с (до 600 МГц)
  • Power over Data Line (PoDL) до 60 Вт
  • Дальність дії до 1000 м (10Base-T1L)
  • Кругове екранування з’єднувача на 360°
  • Структура кабелю: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Ступінь захисту: IP67

Це переваги

  • Проста інтеграція: варіанти вилок і гнізд M12 для поширених індуктивних датчиків і вільнопідвішуваних з’єднань
  • Використання в різних системах: радіус дії до 1 000 м, швидкість передачі до 1 Гбіт/с і потужність до 50 Вт
  • Абсолютна безпека: навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища технологія Advanced Shielding Technology забезпечує надійне з’єднання екрана з мережевим кабелем
  • Перспективність: стандартизовані з’єднувачі та провідники відповідно до стандарту IEC 63171-5

З’єднувачі IP20 для Single Pair Ethernet

Послідовність до останнього метра

З’єднувачі для друкованих плат IP20 і патч-кабелі серії ONEPAIR для Single Pair Ethernet являють собою ідеальне рішення для ефективної передачі даних у системах автоматизації підприємств та будівель. Кабельні з’єднання, оптимізовані для багатьох сфер застосування, створюють основу для перспективного зв’язку між датчиком і хмарою.

Це основні характеристики

  • Стандарти передачі: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с (до 600 МГц)
  • Power over Data Line (PoDL) до 60 Вт
  • Дальність дії до 1 000 м (10Base-T1L)
  • Концепція екранування на 360°
  • Структура кабелю: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Ступінь захисту: IP20
  • Штекер IDC: AWG 26–22

Це переваги

  • Перспективність: стандартизовані з’єднувачі відповідно до стандарту IEC 63171-2 (IP20)
  • Компактність: з’єднувачі для друкованих плат SPE дозволяють збільшити щільність монтажу
  • Ефективність: з’єднувачі для друкованих плат для монтажу на поверхні, наскрізного монтажу та паяння хвилею припою для автоматизованої обробки
  • Гнучкість: з’єднувачі з технологією з’єднання IDC з можливістю підготовки в полі
  • Універсальність: сумісність зі з’єднувачами M8 для SPE

З’єднувачі M8 для Single Pair Ethernet

Послідовність до останнього метра

Single Pair Ethernet реалізує послідовний обмін даними Ethernet у промисловому Інтернеті речей. Компактні й надійні приладові з’єднувачі M8 і мережеві кабелі серії ONEPAIR гарантують
компактну й перспективну передачу даних і живлення з рівня OT на рівень IT.

Це основні характеристики

  • Стандарти передачі: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с (до 600 МГц)
  • Power over Data Line (PoDL) до 60 Вт
  • Дальність дії до 1 000 м (10Base-T1L)
  • Приладові з’єднувачі з екрануванням на 360° для монтажу на передню та задню стінку
  • Структура кабелю: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Ступінь захисту: IP67

Це переваги

  • Перспективність: стандартизовані з’єднувачі відповідно до стандарту IEC 63171-5 (IP67)
  • Проста інтеграція: варіанти штекерів і гнізд для поширених індуктивних датчиків і роз’ємних з’єднань
  • Ефективність: приладові з’єднувачі для монтажу на поверхні, наскрізного монтажу та паяння хвилею припою забезпечують можливість автоматизованої обробки
  • Використання у різних системах: прохідні компоненти для електротехнічної шафи для переходу від технології з’єднання IP20 до IP67
  • Надійне екранування: мережевий кабель з технологією Advanced Shielding Technology

З’єднувачі для друкованих плат RJ45 для технології THR

Для автоматизованої обробки

Нові з’єднувачі для плат RJ45 являють собою оптимальне рішення для технології оплавлення припою THR. Завдяки цьому вони доповнюють наявний асортимент варіантами для автоматизованого процесу виробництва. У широкому асортименті продукції можна підібрати відповідний з’єднувач для друкованих плат для будь-якого застосування.

Це основні характеристики

  • Для процесу THR і паяння хвилею припою
  • Стрічкова упаковка
  • Орієнтація: 90° і 180°
  • Світлодіоди (додатково)

Це переваги

  • Можливість оплавлення припою забезпечує ефективну та оптимізовану за вартістю процедуру обробки
  • Різноманіття продукції дозволяє вибрати оптимальний варіант для будь-якого застосування
  • Один постачальник для всіх потреб: завжди відповідне з’єднання завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних

Промислові патч-кабелі RJ45

Кутові варіанти CAT5 і CAT6A

Патч-кабелі серії RJ45 INDUSTRIAL тепер доступні в усіх п’яти напрямках відводу. Компактні кутові з’єднувачі особливо добре підходять для надійної передачі даних на швидкості до 10 Гбіт/с в умовах обмеженого
простору.

Це основні характеристики

  • З’єднувачі з уніфікованим дизайном
  • П’ять напрямків відведення кабелю
  • Надійне покриття безшовною оболонкою
  • Довжина кутових з’єднувачів: 35 мм
  • Від CAT5 із 4 полюсами (до 100 Мбіт/с) до CAT5 із 8 полюсами (до 1 Гбіт/с) та CAT6A (до 10 Гбіт/с)
  • Кабель для гнучкого прокладання, застосування в тягових лініях, у робототехніці та залізничній галузі
  • Варіанти для поширених протоколів Ethernet

Це переваги

  • Надзвичайна економія місця: мінімальна довжина кутових з’єднувачів
  • Широкий асортимент кабелів для різних промислових систем
  • Ідеальне рішення для Ethernet-систем з підвищеними вимогами завдяки швидкості передачі даних до 10 Гбіт/с згідно з CAT6A
  • Узгоджені між собою компоненти системи з’єднувачів RJ45 INDUSTRIAL забезпечують безпомилкову роботу
  • Один постачальник для всіх потреб: завжди відповідне з’єднання завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних

Патч-кабелі RJ45 для застосування в будівлях

Надійна передача даних згідно з CAT6A

Патч-кабелі серії RJ45 BUILDING призначені для формування перспективних кабельних з’єднань у системах автоматизації будівель, а також у захищених промислових зонах. Завдяки швидкості передачі даних 10 Гбіт/с і відповідності всесвітнім стандартам екрановані патч-кабелі оптимально придатні до застосування в будівлях.

Це основні характеристики

  • Передача даних до 1 Гбіт/с згідно з CAT5 або до 10 Гбіт/с згідно з CAT6A
  • Оболонка LSZH
  • Довжина: 0,3–20 м
  • Екранування кабелю на 360°
  • З’єднувач, екранований на 360°
  • Захист стопорних гаків
  • Дозволи: CE, RoHS II, WEEE, EAC, cULus

Це переваги

  • Ідеальне рішення для Ethernet-систем з підвищеними вимогами завдяки швидкості передачі даних до 10 Гбіт/с згідно з CAT6A
  • Оптимальне рішення для використання у будівлях завдяки оболонці з матеріалу з низьким рівнем диму й нульовим рівнем галогенів (LSZH)
  • Надійність навіть після декількох циклів під’єднання завдяки захищеним стопорним гакам
  • Повна відповідність стандартам світового ринку гарантує універсальність застосування

USB-з’єднувачі для друкованих плат і патч-кабелі

Високошвидкісний сервісний інтерфейс

Нові з’єднувачі для друкованих плат і патч-кабелі USB типу A і типу C доступні у виконання USB 2.0, а також USB 3.2 пок. 1 / USB 3.0. Високоякісні вироби оптимально підходять для використання як сервісні інтерфейси або для постійної передачі даних у захищених системах.

Це основні характеристики

  • Швидкість передачі до 10 Гбіт/с
  • Три напрямки відводу на друкованій платі
  • З’єднувачі для друкованих плат для технології монтажу на поверхні, наскрізного монтажу та паяння хвилею припою
  • Варіанти: USB 2.0 (тип A), а також USB 3.2 пок. 1 / USB 3.0 (типу A і типу C)
  • Патч-кабелі: 0,3–3,0 м (USB 3.2 пок. 1 / USB 3.0) або 5,0 м (USB 2.0)

Це переваги

  • Асортимент продукції для будь-якої системи завдяки трьом напрямкам відводу з’єднувачів для друкованих плат
  • З’єднувачі для друкованих плат призначені для обробки в автоматизованих процесах оплавлення з технологією монтажу на поверхні та наскрізного монтажу
  • Асортимент USB різних поколінь від USB 2.0 типу A до USB 3.2 пок. 1 / USB 3.0 типу A і типу C
  • Один постачальник для всіх потреб: завжди відповідне з’єднання завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних

HDMI-з’єднувачі для друкованих плат і патч-кабелі

Ідеальні зображення та звук для будь-якої сфери застосування

Нові з’єднувачі для друкованих плат і патч-кабелі HDMI типу А доповнюють асортимент інтерфейсів для передачі даних. Високоякісні артикули є оптимальним рішенням для надійної передачі аудіо- та відеоданих, а також Ethernet (HEC) у захищених системах.

Це основні характеристики

  • Два напрямки відводу на друкованій платі
  • З’єднувачі для друкованих плат для технології монтажу на поверхні
  • З’єднувачі для друкованих плат HDMI 2.0
  • Високошвидкісні патч-кабелі HDMI
  • Патч-кабель: 0,3–7,5 м
  • Канал HDMI Ethernet до 100 Мбіт/с

Це переваги

  • Асортимент продукції для будь-якої системи завдяки двом напрямкам відводу гнізд
  • З’єднувачі для друкованих плат призначені для обробки в автоматизованих процесах оплавлення з технологією монтажу на поверхні
  • Перспективна передача даних завдяки з’єднувачам для друкованих плат HDMI 2.0 і високошвидкісним патч-кабелям
  • Один постачальник для всіх потреб: завжди відповідне з’єднання завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних

Коаксіальні з’єднувачі для друкованих плат і кабелі

Оптимальний варіант WLAN, Bluetooth, LTE і 5G

Компанія Phoenix Contact доповнює асортимент коаксіальних кабельних з’єднань з’єднувачами для друкованих плат і підготовленими кабелями. Нові вироби ідеально годяться для передачі сигналів WLAN, Bluetooth, LTE або 5G.

Це основні характеристики

  • Серії SMA, R-SMA, N
  • Підготовлені коаксіальні кабелі:
    • Довжина 0,3–30 м
    • Для частоти до 7,25 ГГц
    • Відмінні характеристики затухання сигналу
  • З’єднувачі для друкованих плат 90°
  • З’єднувачі для друкованих плат для технології наскрізного монтажу та паяння хвилею припою

Це переваги

  • Перспективність завдяки використанню безсвинцевих матеріалів
  • Широкий асортимент для систем промислового польового зв’язку
  • Можливість оплавлення припою з’єднувачів для друкованих плат забезпечує ефективність та економічність процесу обробки
  • Повна документація заощаджує розробникам час на проєктування
  • Один постачальник для всіх потреб: завжди відповідне з’єднання завдяки широкому асортименту з’єднувачів для передачі даних

Розподільні коробки для оптоволокна з функцією Plug-and-Play

Простий монтаж на DIN-рейці

Розподільні коробки для оптоволокна для монтажу на DIN-рейку розширюють перевірений асортимент розподільних коробок і систем кабельного з’єднання Plug-and-Play. Виконання для DIN-рейки являють собою ідеальне рішення для використання як навантажувані розподільники у складних умовах навколишнього середовища.

Це основні характеристики

  • Конструкція FDX 20 для DIN-рейки
  • Ступінь захисту IP67 у під’єднаному стані
  • Підключення можливе знизу та зверху
  • Інтегроване волокно OM1
  • Варіанти для M17 MPO і ODC/Q-ODC
  • 4-, 12- і 24-полюсні виконання

Це переваги

  • Економія місця завдяки компактній і стандартизованій конструкції
  • Економія часу завдяки принципу Plug-and-Play
  • Інтуїтивно зрозумілий монтаж без зрощування
  • Максимальна гнучкість під час монтажу завдяки різним можливостям кріплення адаптера для DIN-рейки
  • Різна кількість полюсів і різні типи з’єднувачів для максимальної гнучкості під час проєктування інфраструктури

З’єднувальні / розподільні коробки серії FDX 20

Простий монтаж на DIN-рейці

Компактні з’єднувальні/розподільні коробки серії FDX 20 для монтажу на DIN-рейку доповнено додатковими типами волокна та муфт. Вироби підходять для використання як стабільні та зручні в монтажі розподільники, зокрема й у зонах з екстремальними температурами.

Це основні характеристики

  • Доповнення до наявних з’єднувальних / розподільних коробок для оптоволокна FDX 20
  • Кабельний ввід із двох боків
  • Варіанти з металевими муфтами
  • Максимальний захист від електромагнітних впливів та електростатичних завад.
  • Окремий лоток для зрощування
  • Включно з кабельним вводом для клем у діапазоні від 6 до 12 мм

Це переваги

  • Заощадження місця завдяки компактній конструкції для DIN-рейки
  • Максимальна гнучкість під час монтажу завдяки різним можливостям кріплення адаптера для DIN-рейки
  • Надійне використання навіть у суворих умовах навколишнього середовища завдяки випробуваному діапазону температур від -25 до +70 °C
  • Попередньо підготовлені варіанти для зрощування скорочують тривалість монтажу в полі

Оптоволоконний трансивер

Скловолокно для активного підключення пристроїв

За допомогою трансиверів, корпусів і технологій з’єднання друкованих плат можна реалізувати перспективну передачу даних через оптоволокно. Активний інтерфейс пристрою особливо підходить для комутаторів та інших пристроїв, для яких надійність передачі даних має першочергове значення.

Це основні характеристики

  • Швидкість передачі даних 10 Гбіт/с
  • Варіанти діапазону температури від -40 до +85 °C і від -25 до +70 °C
  • Багатомодові та одномодові варіанти
  • Корпусні варіанти для вставляння модуля
  • Стрічкова упаковка з’єднувачів для друкованих плат SMD для автоматизованого комплектування

Це переваги

  • Трансивери, корпуси та з’єднання для друкованих плат від одного постачальника
  • Високий рівень гнучкості завдяки незалежній від виробників угоді типу Multi Source Agreement (MSA) SFF-8431, SFF-8432
  • Оптимальний моніторинг стану пристрою завдяки цифровій функції діагностики відповідно до стандарту SFF-8472
  • Широкі можливості застосування завдяки діапазону температури від -40 до +85 °C
  • Перспективна передача даних на швидкості до 10 Гбіт/с

Оптоволоконні муфти та пігтейли

Надійні кабельні з’єднання для скловолоконних систем

Використовуйте оптоволоконні муфти та пігтейли для ефективного й надійного з’єднання пасивних скловолоконних компонентів. Муфти та пігтейли є ідеальним рішенням для кабельних коробок та інших розподільників. Велике розмаїття виробів дозволяє гнучко адаптувати систему залежно від індивідуальних умов.

Це основні характеристики

  • 18 варіантів муфт для багатомодових і одномодових волокон й усіх стандартних типів з’єднувачів
  • 15 варіантів пігтейлів для багатомодового і одномодового волокна зі з’єднувачами усіх стандартних типів
  • Ступінь захисту: IP20
  • Клас займистості UL 94 V0

Це переваги

  • Різні сфери застосування завдяки великій кількості варіантів
  • Відмінні характеристики передачі завдяки оптимізованим значенням згасання
  • Ідеальне рішення для використання у кабельних коробках та розподільниках
  • Широкий спектр застосування завдяки розширеному діапазону температур
  • Перспективність завдяки відповідності RoHS-2

Багатожильні кабелі та кабелі Mini Breakout

Надійне кабельне з’єднання кабельних коробок для оптоволокна

Оптоволоконні багатожильні кабелі та кабелі Mini Breakout чудово підходять для перспективного кабельного з’єднання розподільників і кабельних коробок. Конструкція універсального кабелю забезпечує можливість його використання як у приміщеннях, так і просто неба.

Це основні характеристики

  • 10 варіантів багатожильного кабеля для багатомодового та одномодового волокна
  • Варіанти кабелю з 2 Mini-Breakout для багатомодового волокна OM4
  • Варіанти з 12 чи 24 волокнами
  • Довжина: з можливістю конфігурування до 1000 м
  • Кольори оболонки відповідають категорії волокна
  • Сертифікат CPR для використання на об’єктах капітального будівництва
  • Стійкість до дії озону й ультрафіолету

Це переваги

  • Широкі можливості застосування як у приміщеннях, так і просто неба
  • Оптимальний варіант для підготовки за допомогою з’єднувача чи для зрощування
  • Висока гнучкість завдяки широкому вибору варіантів
  • Широкі можливості застосування завдяки діапазону температури від -40 до +70 °C
  • Висока стійкість із зусиллям розтягування до 3000 Н

Приладові з’єднувачі M12 Push-Pull

Просте й компактне підключення пристроїв

Приладові з’єднувачі M12 з внутрішнім механізмом блокування Push-Pull забезпечують можливість безпечного під’єднання пристроїв без інструментів. Утоплене вбудоване гніздо M12 Push-Pull розташоване врівень з корпусом, завдяки чому можна збільшити щільність монтажу. Це заощаджує монтажний простір і дає змогу створювати компактні пристрої.

Це основні характеристики

  • Внутрішній механізм блокування Push-Pull
  • Відповідність стандарту IEC 61076-2-010
  • Гвинтове кріплення корпусу для наскрізного монтажу
  • Зовнішні та внутрішні варіанти
  • Кодування A
  • Ступінь захисту: IP65, IP67
  • Контур Duo: сумісність із повною наріззю M12

Це переваги

  • Plug-and-Produce: швидке, надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору
  • Підвищення гнучкості: приладовий роз’єм M12 для гвинтових з’єднувачів і з’єднувачів Push-Pull
  • Простота проєктування: порти M12 врівень із поверхнею для компактних пристроїв
  • Перспективне застосування: стандартизований асортимент продукції для доступності по всьому світу

З’єднувачі M12 Push-Pull

Новий стандарт для автоматизації підприємства

З’єднувачі M12 Push-Pull фіксуються простим безпосереднім вставлянням. Внутрішній механізм блокування Push-Pull забезпечує швидке й безпечне підключення, особливо в умовах обмеженого простору та високої щільності з’єднань, як-от у сфері автоматизації підприємства.

Це основні характеристики

  • Внутрішній і зовнішній механізм блокування Push-Pull
  • Відповідність стандарту IEC 61076-2-010
  • Кодування A
  • Поперечний переріз провідника: 0,34 мм²
  • Ступінь захисту: IP65, IP67, IP68
  • Поліуретан, без галогенів, чорний

Це переваги

  • Plug-and-Produce: швидке, надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору
  • Швидкий монтаж: економія часу під час монтажу 80 %, як порівняти з гвинтовими з’єднаннями
  • Кабельні з’єднання: з’єднувачі з внутрішнім та зовнішнім механізмом блокування
  • Перспективне застосування: стандартизований асортимент продукції для доступності по всьому світу

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO

Два нові типи M23

Приладові та перехідні з’єднувачі типорозміру M23 доповнюють асортимент круглих з’єднувачів серії M17-M40 PRO. Нові виконання дозволяють
забезпечити гнучкість під час під’єднання пристроїв і формування кабельних з’єднань обладнання. Вони сумісні зі стандартною системою фіксації та швидкою системою фіксації ONECLICK.

Це основні характеристики

  • Напруга до 630 В
  • Струм до 30 А
  • Сигнали: 6- та 19-полюсні варіанти
  • Потужність: 6- та 8-полюсні варіанти для стандартної системи фіксації та швидкої системи фіксації ONECLICK
  • Усі корпуси доступні у штировому та гніздовому виконанні
  • Ступінь захисту: IP66, IP68, IP69K

Це переваги

  • Висока експлуатаційна готовність по всьому світу: змінна конструкція з системою фіксації Speedtec
  • Надійне з’єднання: сумісність зі швидкою системою фіксації ONECLICK і стандартним механізмом блокування
  • Просте та надійне під’єднання екрана для економічного комплектування кабелів
  • Надійність у жорстких умовах: мінімальна вібростійкість до 20g

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO

Нові вироби типу М17 для підключення пристроїв

Круглі з’єднувачі серії M17-M40 PRO також доступні у виконанні типу М17. Серія продукції пропонує універсальні рішення для передачі сигналів та живлення. Завдяки унікальній швидкісній системі фіксації ONECLICK пристрої можна під’єднувати швидко та безпечно.

Це основні характеристики

  • Напруга до 630 В
  • Струм до 25 А
  • Сигнали: 8- та 17-полюсні варіанти
  • Потужність: кількість полюсів від 4 до 9
  • Швидка система фіксації ONECLICK
  • Приладові й перехідні з’єднувачі: сумісність зі стандартною та швидкою системою фіксації
  • Усі корпуси доступні у штирьовому та гніздовому виконанні
  • Ступінь захисту: IP66, IP68, IP69K

Це переваги

  • Висока експлуатаційна готовність по всьому світу: змінна конструкція з системою фіксації Speedtec
  • Надійне з’єднання: швидка система фіксації ONECLICK з оптичним, тактильним й акустичним розпізнаванням правильного положення
  • Просте та надійне під’єднання екрана для економічного комплектування кабелів
  • Надійність у жорстких умовах: мінімальна вібростійкість до 20g

Роз’єми серії PRC та захисні ковпачки

Для надійного з’єднання просто неба

За допомогою роз’ємів серії PRC і захисних ковпачків можна безпечно виконувати кабельні роботи під час налаштування та переналагодження. Роз’єми серії PRC SPLK забезпечують довготривале стабільне з’єднання провідників. Захисний ковпачок PRC TERM захищає відкриті кінці кабелю від бруду та вологи.

Це основні характеристики

  • Розрахункова напруга: 600 В змінного струму
  • Розрахунковий струм: 20 А
  • Діаметр провідника: 9,5–12,5 мм
  • Ступінь захисту: IP67
  • Діапазон підключення: до 4 мм²

Це переваги

  • Просте подовження й ремонт провідників і кабелів
  • Надійний захист відкритих кінців провідників від атмосферних впливів
  • Підходить для використання просто неба завдяки стійкості пластмаси до ультрафіолетового випромінювання та солоної води
  • Запатентована технологія блокування запобігає ненавмисному відкриванню корпусу

Вставна монтажна система IPD

Простий розподіл живлення без використання інструментів

Завдяки технології Push-in і швидкій системі фіксації вставна монтажна система IPD забезпечує можливість простого й компактного розподілу живлення в будівлях та інфраструктурних спорудах. Навіть в особливо складних умовах монтажу система IPD є запорукою зручності та безпечного монтажу.

Це основні характеристики

  • З’єднання Push-Lock на польовій стороні
  • З’єднання Push-in на стороні пристрою
  • Швидка система фіксації
  • Напруга: 690 В
  • Струм до 16 А
  • Поперечний переріз провідника: від 0,5 мм² до 2,5 мм²
  • Ступінь захисту: IP67, IP68
  • Стійкість до ударних навантажень: IK07

Це переваги

  • З’єднувачі зі підключенням Push-Lock і прохідні з’єднувачі з підключенням Push-in забезпечують можливість простого монтажу без інструментів
  • Простий та безпечний монтаж завдяки вставному роз’єму зі швидкою системою фіксації та механічним кодуванням проти неправильного під’єднання
  • Штирьові та гніздові варіанти для з’єднання провідників між собою
  • Проста заміна пристроїв під час технічного обслуговування завдяки змінним компонентам
  • Ступінь захисту IP67 для застосування просто неба та в зонах з високою вологістю

Штекер пристрою SUNCLIX для фотоелектричної продукції

Швидкий монтаж, надійне з’єднання

Нові приладові з’єднувачі серії SUNCLIX доповнюють перевірений асортимент продукції для фотоелектричних систем. З’єднувачі являють собою ідеальне рішення для формування кабельних з’єднань інверторів і розподільних коробок фотоелектричних установок. Запатентоване швидке підключення
забезпечує можливість швидкого монтажу й надійного кріплення.

Це основні характеристики

  • Поперечний переріз провідника: від 2,5 мм² до 6 мм² (AWG 14… AWG 10)
  • Номінальна напруга: 1 500 В (IEC/UL)
  • Номінальний струм до 38 А (IEC) / 50 А (UL)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +85 °C
  • Відповідність вимогам стандарту IEC 62852 і UL 6703
  • Клас захисту II
  • Ступінь захисту: IP66, IP68 (24 год / 2 м)

Це переваги

  • Швидкий монтаж і надійне кріплення завдяки запатентованому швидкому підключенню
  • Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
  • Висока ефективність системи завдяки контактам SUNCLIX з низьким рівнем втрат
  • Запатентована система Unlock зменшує міжцентрову відстань, забезпечуючи можливість зручного розблокування
  • Вироби доступні у готовому вигляді, виконанні для самостійного монтажу або як продукція на замовлення

З’єднувач SUNCLIX з обтискним з’єднанням

Ефективне прокладання кабельних з’єднань у полі та на пристрої

З’єднувачі SUNCLIX з обтискним з’єднанням дозволяють просто та надійно формувати кабельні з’єднання для фотоелектричних модулів. Крім того, нові вироби із системою Unlock забезпечують
зручне розблокування з’єднувачів — ідеальне рішення для формування кабельних з’єднань інверторів і розподільних коробок для фотоелектричних установок.

Це основні характеристики

  • Поперечний переріз провідника: від 2,5 мм² до 6 мм² (AWG 14–AWG 10)
  • Номінальна напруга: 1 500 В (IEC/UL)
  • Номінальний струм до 40 А (IEC) / 50 А (UL)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +85 °C
  • Відповідність стандартам IEC 62852 і UL 6703
  • Клас захисту II
  • Ступінь захисту: IP66, IP68 (24 год / 2 м)

Це переваги

  • Технологія обтискного з’єднання для автоматизованих процесів монтажу
  • Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
  • Відповідність міжнародним стандартам IEC та UL забезпечує можливість використання в усьому світі
  • Унікальна поверхня сполучення SUNCLIX запобігає неправильному монтажу
  • Запатентована система Unlock забезпечує можливість зручного розблокування за допомогою стандартної викрутки

З’єднувач SUNCLIX із пружинним з’єднанням

Надійне підключення в діапазоні від 6 до 16 мм²

Новий пружинний з’єднувач SUNCLIX для поперечного перерізу провідника від 6 до 16 мм² (AWG 10 … AWG 6) сертифікований за стандартами IEC і UL. Використовуйте цей з’єднувач для об’єднання ліній фотоелектричних модулів і підключення високих струмів. Це допоможе знизити втрати в лінії.

Це основні характеристики

  • Поперечний переріз провідника: від 6 мм² до 16 мм² (AWG 10… AWG 6)
  • Номінальна напруга: 1 500 В (IEC/UL)
  • Номінальний струм до 60 А (IEC/UL)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +85 °C
  • Відповідність вимогам стандарту IEC 62852 і UL 6703
  • Клас захисту II
  • Ступінь захисту: IP66, IP68 (24 год / 2 м)

Це переваги

  • Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
  • Запатентована система Unlock для зручного розблокування за допомогою стандартної викрутки
  • Зручна й надійна пружинна технологія з’єднання
  • Унікальна поверхня сполучення SUNCLIX запобігає неправильному монтажу
  • Експлуатаційна готовність в усьому світі

Кабельні запобіжники стрінгів SUNCLIX

Для максимальної безпеки та гнучкості

Встановлюйте запобіжники стрінгів SUNCLIX у фотоелектричні установки
для захисту від пошкодження фотоелектричних модулів внаслідок небажаної перенапруги. Кабельні роз’єми роблять процес монтажу простим і гнучким. В асортименті готові варіанти та варіанти з відкритим кінцем кабелю.

Це основні характеристики

  • Варіант I з напругою до 1 000 В за струму від 3,5 до 25 А
  • Варіант II з напругою до 1 500 В за струму від 3,7 до 17 А
  • Максимальна температура навколишнього середовища: від -40 °C до 75 °C (залежно від типу струму)
  • Ступені захисту: IP66, IP68 (24 год/2 м)

Це переваги

  • Гнучкі можливості монтажу завдяки кабельним роз’ємам
  • Перевірені характеристики спрацьовування згідно із сертифікацією TÜV 2Pfg 2380
  • Можливе виготовлення виробів на замовлення згідно з побажанням клієнта щодо довжини

З’єднувачі для систем накопичення енергії

Простота встановлення акумуляторних модулів

З’єднувачі для підключення збірних шин спрощують монтаж систем подачі та пристроїв накопичення енергії. З’єднувачі із захистом від неправильного підключення полюсів, які під’єднують до задньої панелі модуля накопичення, являють собою належне рішення для системної напруги до 1 500 В.

Це основні характеристики

  • Системна напруга до 1 500 В
  • Номінальний струм: 40–200 А
  • Для збірних шин завширшки 4 мм
  • Висока компенсація допусків +/-4 мм
  • Ступінь захисту: IP20

Це переваги

  • Швидкий монтаж: прямий контакт модуля батареї зі збірною шиною на стійці
  • Безпечний монтаж: клеми батарей захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
  • Різноманітні можливості застосування: модульна конструкція дозволяє використовувати різні сили струму
  • Система подачі із вбудованим інтерфейсом: жодних витрат на монтаж

З’єднувачі для систем накопичення енергії

Безпечне підключення клем батареї

Приладові й кабельні з’єднувачі із захистом від неправильної полярності ідеально підходять для використання у пристроях накопичення енергії. Завдяки можливості обертання, захисту від дотику та механічному кодуванню вони забезпечують максимальну гнучкість і надійність під час підключення клем батарей.

Це основні характеристики

  • Номінальна напруга до 1 500 В постійного струму
  • Поперечний переріз: від 95 до 120 мм²
  • Номінальний струм до 350 А.
  • Ступінь захисту: IP65
  • Цикли під’єднання: >100
  • Штекер пристрою з обтискним з’єднанням, струмовою шиною та нарізним болтом

Це переваги

  • Можливість обертання на 360°: ідеально для гнучких відводів кабелю
  • Без помилкових з’єднань: із захистом від неправильного підключення клем батареї завдяки механічному кодуванню
  • Безпечний монтаж: клеми батарей захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
  • Різні варіанти кольору: краща ідентифікація клем батареї
  • Гнучкі можливості монтажу: різні технології з’єднання з боку пристрою

З'єднувачі для систем накопичення енергії

Підключення домашніх накопичувачів із захистом від неправильного з’єднання полюсів

Механічне кодування й колірне маркування роблять технологію з’єднання SUNCLIX придатною до використання на акумуляторних інверторах. З’єднувачі постійного струму із захистом від неправильного підключення полюсів запобігають неправильному під’єднанню стандартних технологій з’єднання фотоелектричних установок, а також короткому замиканню клем батареї.

Це основні характеристики

  • Поперечний переріз провідника: від 2,5 мм² до 6 мм²
  • Номінальна напруга до 1500 В постійного струму
  • Номінальний струм до 35 А (IEC) / 50 А (UL)
  • Відповідність вимогам стандарту IEC 62852 і UL 6703
  • Клас захисту II
  • Ступінь захисту: IP66, IP68

Це переваги

  • Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
  • Без помилкових з’єднань: із захистом від неправильного підключення клем батареї завдяки механічному кодуванню
  • Безпечний монтаж: клеми батареї захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
  • Різні кольори: спрощення ідентифікації клем батареї

Монтажні з’єднувачі серії PRC 20

Безпечний розподіл енергії навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища

Особливо компактна монтажна система PRC 20 дозволяє передавати струми до 20 A. Система придатна до використання всюди, де не вистачає місця для розподілу енергії. Інноваційна технологія блокування Duo Unlock з можливістю активації вручну або за допомогою інструмента додатково підвищує гнучкість монтажу й технічного обслуговування системи.

Це основні характеристики

  • Розрахункова напруга: 400 В змінного струму
  • Розрахунковий струм: 20 А
  • Поперечний переріз провідника: до 2,5 мм²
  • Ступінь захисту: IP65/IP67
  • Стійкість до ударних навантажень: до IK08
  • Від 2 до 5 полюсів

Це переваги

  • Передача струму до 20 А на мінімальному просторі
  • Технологія блокування Duo Unlock для кращої гнучкості під час монтажу й технічного обслуговування
  • Безпечне використання в екстремальних умовах навколишнього середовища завдяки високим ступеням захисту та стійкості до ударних навантажень
  • Простота використання завдяки перевіреній обтискній або гвинтовій технології з’єднання
  • Механічне та кольорове кодування для швидкого й безпомилкового введення в експлуатацію

Круглі з’єднувачі для передачі сигналів, даних і електроенергії

Круглі з’єднувачі для передачі сигналів, даних і електроенергії

Круглі з’єднувачі

Компанія Phoenix Contact пропонує круглі з’єднувачі для промислової автоматизації у найрізноманітніших типорозмірах. Від малих до великих, прямі або кутові, з екструдованою ізоляцією або придатні до збирання на місці: широкий асортимент пропонує оптимальні рішення для передачі сигналів, даних та живлення.

  • Інноваційні гібридні з’єднувачі в типорозмірах M12 та M23
  • З’єднувачі для передачі сигналів із кількістю полюсів від 3 до 19 у типорозмірах M5, M8, М12, M23 та 7/8"
  • З’єднувачі для передачі даних у типорозмірах M8 та M12 для швидкості передачі даних до 10 Гбіт/с
  • Силові з’єднувачі у типорозмірах від M12 до M58 для струмів до 150 A та напруги до 630 В
З’єднувачі для пристроїв накопичення енергії для підключення з переднього чи заднього боку

З’єднувачі для пристроїв накопичення енергії для підключення з переднього чи заднього боку

З’єднувачі для пристроїв накопичення енергії

Швидко, надійно та економно встановлюйте системи зберігання енергії для застосувань до 1500 В - зі з’єднувачами акумуляторної батареї та з’єднувачами для підключення до збірної шини.

  • З’єднувачі для підключення до пристроїв накопичення енергії з переднього- та заднього боку
  • Номінальна напруга до 1500 В пост. струму або системна напруга до 1500 В
  • Поперечний переріз: від 16 до 25 мм²
  • Номінальний струм до 200 А
  • Ступінь захисту до IP65
З’єднувачі для передачі даних

З’єднувач для передачі даних на високих швидкостях у промислових і численних інфраструктурних застосуваннях

З’єднувачі для передачі даних

Для надійної та швидкої передачі даних в промисловості, обчислювальних центрах або інфраструктурних застосуваннях компанія Phoenix Contact пропонує з’єднувачі для передачі даних для мідних та оптоволоконних кабелів. Пропонуються з’єднувачі, патч-кабелі та аксесуари для всіх розповсюджених польових шин та мереж.

  • Швидкість передачі до 40 Гбіт/с
  • Рішення для ступенів захисту IP20, IP65/67 та IP69K
  • Інноваційне гібридне кабельне з’єднання
  • Патч-панель та розподілювач для монтажу в розмірі 19"
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для максимального захисту в екстремальних умовах

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації захищають ваші інтерфейси і гарантують надійну передачу енергії, даних та сигналів навіть за найскладніших умов. Вони вирізняються стійкістю до бруду, води, вібрації та високих механічних навантажень і забезпечують герметичність до ступеню захисту IP69K.

  • Струмопровідні металеві корпуси із захистом від електромагнітних перешкод
  • Сумісні за монтажем та зі вставними з’єднаннями сальникові корпуси й нижні частини корпусів
  • Контактні вставки: з фіксованою кількістю полюсів та модульні — з різноманітними технологіями з’єднання
  • Струмопровідні поверхні із захистом від електромагнітних перешкод
Монтажні з’єднувачі та монтажний кабель

Монтажні з’єднувачі та монтажний кабель

Монтажні з’єднувачі та монтажний кабель

Просто та зручно підключайте кабель за допомогою монтажних штекерів і монтажних кабелів. Вибирайте між простими та кабельними з’єднаннями, зручним розподілом живлення або компактним підключенням пристроїв. Міцні корпуси та високі ступені захисту забезпечують надійну передачу енергії в полі та в умовах підвищеної вологості.

  • Фіксовані та вставні з’єднання
  • Рішення для ступенів захисту IP68/69K/IK07
  • Для сили струму до 40 A та напруги до 690 В
  • Для проводів з перерізом до 5 x 6 мм2
Модульні прямокутні з’єднувачі

Модульні прямокутні з’єднувачі для різноманітних контактних застосувань

Модульні прямокутні з’єднувачі

Модульні прямокутні з’єднувачі забезпечують компактні з’єднання для використання у пристроях, розподільних коробках і шафах керування. Різноманітні варіанти корпусів, модульні контактні вставки, а також тримачі обтискних контактів роблять можливими гнучкі варіанти підключення для передачі сигналів, даних і живлення.

  • Сальниковий корпус зі ступенем захисту IP65/67/68/69K
  • Комплекти контактних вставок для 4–40 полюсів
  • Модульні контактні вставки для гібридних застосувань
  • Базовий та з’єднувальний корпус
З’єднувачі для фотоелектричних систем

З’єднувачі для фотоелектричних систем для універсального застосування в фотоелектричних установках

З’єднувачі для фотоелектричних систем

З’єднувачі для фотоелектричних систем від Phoenix Contact охоплюють широкий спектр застосувань: з’єднувачі змінного та постійного струму для монтажу, підключення пристроїв, а також з’єднувальні технології для плоскої фотоелектричної черепиці (BIPV) та модульні інвертори забезпечують всебічні рішення з підключення.

  • З’єднувачі для змінного та постійного струму зі ступенем захисту IP66/68
  • Підключення пристроїв для змінного та постійного струму зі ступенем захисту IP65/66/68
  • Прохідні клеми та клеми для друкованих плат для струмів до 309 A та напруги до 600 В (UL)
  • З’єднувальні технології для плоскої фотоелектричної черепиці (BIPV) та модульних інверторів
Індивідуальна підготовка кабелів до підключення

Індивідуальна підготовка кабелів для ваших потреб

Індивідуальна підготовка кабелів до підключення

Виконуйте індивідуальну підготовку кабелю для своїх застосувань. Різні типи, кодування та призначення полюсів дають змогу створювати індивідуальні рішення для передачі сигналів, даних і живлення.

  • Маркування за вашими вимогами
  • Етикетування й упаковка з логотипом або штрих-кодом
  • Нові індивідуальні розробки з урахуванням вашим вимог

Різноманітні рішення для вказаних далі галузей З’єднувачі та кабелі використовують майже у всіх галузях промисловості і на всіх ринках, адже вони пропонують необхідні рішення. До них належать такі галузі:

Автомобілебудування
Автоматизація підприємств
Нафтопереробний завод уночі
Автоматизація процесів
Сучасна офісна будівля
Автоматизація будівель
Фотоелектрична установка на тлі вітряків
Енергія
Базова станція антени 5G
Інфраструктура обміну даними

Ідеальна придатність до застосування у численних сферах Якими б не були вимоги ваших застосувань, з’єднувачі компанії Phoenix Contact запропонують відповідну технологію підключення. Скористайтеся перевагами надійних і довговічних роз’ємів, наприклад, у таких системах:

Маршрутизатор 5G
Система камер
Контролер
Перетворювач частоти
Пристрої накопичення енергії
Лампа
Екран
Електричне живлення
Інвертори