SACB-PT-H180-10/3-M8 HD - Connector hood
1197658

Connector hood, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 10, number of positions: 3, slot assignment: single, status display: no, Universal; master cable connection: plug-in push-in spring connection 180°, shielding: no

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція

Переваги

Flexible, distributed bundling of signals in one master cable