A look at the Impulse Analytics Service dashboard

Impulse Analytics Service: Monitoring and prognoses for surge protection

Together with the IoT-capable ImpulseCheck hardware, the Impulse Analytics Service in Proficloud.io, Phoenix Contact’s IoT platform, can be used to acquire important information about the surge protection used and its state of health. By predicting the remaining lifetime and availability remotely, it is much easier for companies to plan and carry out their maintenance activities.

Докладніше

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги Impulse Analytics Service

  • Завчасне технічне обслуговування завдяки вимірюванню струмів розряду і перехідних перенапруг в режимі реального часу, а також простому експорту даних для самостійного аналізу
  • Моніторинг стану машини та захист від перенапруги з будь-якого місця та в будь-який час завдяки звітам про стан одним натисканням кнопки
  • Автоматизовані процеси завдяки хмарному аналізу виміряних значень, які поєднуються зі значеннями подій перенапруги, наприклад, з локальними метеорологічними даними або інформацією про місцезнаходження, для оптимізації процесів логістики та робочого процесу
5 прикладів використання:
Смарт-сервіси на практиці
Дізнайтеся, як компанії використовують наші хмарні сервіси в усіх галузях, щоб швидко та легко підвищити ефективність організації повсякденної роботи.
Відкрийте для себе смарт-сервіси
Брошура про смарт-сервіси

Функції Impulse Analytics Service

  • Розпізнавайте технічний стан (SoH, «State of Health») кожного розрядника для захисту від перенапруг
  • Безперервний огляд стану системи та захист від перенапруг
  • Можливість планування робіт з технічного обслуговування для ефективного використання ресурсів