Штекери і зарядні розетки NACS для Північної Америки Потужні, міцні та довговічні компоненти NACS для електромобілів і зарядних станцій — від лідера на ринку зарядних систем для електромобільності.

Зарядні кабелі NACS CHARX connect professional у використанні

Відповідність SAE J3400 та сертифікат UL 2251

Північноамериканський стандарт заряджання за SAE J3400 швидко поширюється і з часом замінить стандарт заряджання CCS типу 1 за SAE J1772. Тому перехід на стандарт NACS відіграватиме головну роль у процесах електрифікації транспортного сектору та активного розгортання інфраструктури зарядки в США, Канаді та Мексиці. Ми маємо фаховий досвід у розробці зарядних систем для електромобільності і постачаємо зарядні кабелі NACS та розетки NACS на транспортному засобі, що відповідають стандартам SAE, мають сертифікацію UL і задовольняють найвищі вимоги, — від заряджання змінним струмом до технології High Power Charging.

Наші вироби NACS у відео

Найвищий рівень якості, безпеки та сумісності Відповідність наших зарядних кабелів і розеток NACS стандартам на 100 %

Інтерактивна схема: відповідність зарядних кабелів і розеток NACS стандартам на 100 %
UL 2251
Наші зарядні кабелі і розетки NACS сертифіковані за стандартом UL 2251, що означає, що вони пройшли випробування на безпеку і мають знак відповідності нормам UL.
SAE J3400
Зарядні штекери для системи заряджання NACS і зарядні розетки NACS відповідають автомобільному стандарту SAE J3400, який прийнятий наприкінці 2023 року і базується на проприєтарному штекері для системи заряджання Tesla.
IEC 62196-3
Зокрема, зарядні кабелі постійного струму NACS і зарядні розетки NACS також відповідають вимогам міжнародного стандарту IEC 62196-3 щодо швидкого заряджання постійним струмом.
IATF 16949
Наші вироби NACS сертифіковані відповідно до автомобільного стандарту IATF 16949 на всіх етапах розробки та виробництва і тому відповідають високим вимогам автомобільної галузі щодо якості та технологічних процесів.

Що це означає на практиці?

  • Міцність і довговічність завдяки високоякісним матеріалам і обробці
  • Максимальна електробезпека для користувачів
  • Висока експлуатаційна готовність обладнання і відмовостійкість для оператора
  • Незалежна від виробника сумісність між стандартизованими штекерами та входами NACS

Штекер змінного струму NACS


Зарядний кабель NACS CHARX connect eco для заряджання змінним струмом 80 А

Заряджання змінним струмом 80 А Уже доступно

Наші зарядні кабелі змінного струму NACS лінійки CHARX connect eco, що на 100 % відповідають стандартам, мають перевірену промислову якість і вирізняються максимальною безпекою. Міцні штекери для системи заряджання NACS прості у використанні та забезпечують заряджання змінним струмом 50 А і 80 А за двома класами потужності.

  • Струм заряджання: 50 А, 80 А
  • Розрахункова напруга: 500 В
  • Поперечний переріз провідника: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Довжина кабелю: 25 фт (інші — на замовлення)
  • Датчик температури: NTC (додатково)
  • Ступінь захисту: IP67
  • Ступінь захисту від дотику пальцями: IPXXB
  • Сертифікати / стандарти: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Опціонально доступно з логотипом Phoenix Contact або вільним полем для наліпки
3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Розгляньте штекери для системи заряджання змінного струму NACS в усіх деталях Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Штекер постійного струму NACS


Зарядний кабель CHARX connect professional для заряджання постійним струмом 500 А

High Power Charging 500 А Доступність: з кінця 2 кварталу 2026 року

Зарядні кабелі постійного струму NACS із лінійки CHARX connect professional підтримують заряджання за технологією High Power Charging (HPC) без охолодження, з потужністю 500 кВт у режимі Boost Mode або 375 кВт безперервно. 100%-стандартизовані зарядні кабелі є особливо безпечними та ергономічними для швидкого заряджання.

  • Струм заряджання в режимі Boost Mode: 500 А
  • Безперервний струм заряджання: 200 A, 375 A
  • Розрахункова напруга: 1000 В
  • Поперечний переріз провідника: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Довжина кабелю: 5 м, 6 м, 7 м, 25 фт
  • Датчик температури: Pt 1000
  • Чотирипровідна технологія вимірювання (тільки для варіанту 375 А)
  • Кнопка з можливістю вільного призначення, наприклад для переривання заряджання
  • Ступінь захисту: IP67
  • Ступінь захисту від дотику пальцями: IPXXB
  • Сертифікати / стандарти: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Роздивіться штекер для системи заряджання постійного струму NACS у найдрібніших деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Які переваги мають наші штекери NACS?

Використання зарядного кабелю постійного струму NACS CHARX connect professional
Захист від дотику для зарядних кабелів постійного струму NACS CHARX connect professional
Індивідуальне комплектування та брендування зарядних кабелів NACS
Використання зарядного кабелю постійного струму NACS CHARX connect professional

Наші зарядні кабелі вирізняються візуально привабливим та водночас ергономічним дизайном.

Особливістю зарядного кабелю постійного струму NACS є традиційна конструкція штекера Phoenix Contact із винесеною ручкою. Такий дизайн не тільки безпечніший і зручніший у використанні, але й термічно від’єднує від нагрівних поверхонь, що додатково підвищує безпеку користувача.

Зарядні кабелі змінного струму NACS також надзвичайно зручні у використанні завдяки компактним розмірам і малій вазі в поєднанні з міцним корпусом.

Захист від дотику для зарядних кабелів постійного струму NACS CHARX connect professional

Відповідно до стандарту UL 2251 наші штекери для системи заряджання NACS змінного та постійного струму оснащені захистом від дотику пальцями, що відповідає ступеню захисту IPXXB. Захист від дотику реалізовано за допомогою штифтів, що виступають у силових контактах. Це запобігає нещасним випадкам через випадковий дотик до контактів.

Особливістю нашого захисту від дотику пальцями є повністю герметичні пластикові ковпачки, які надійно та довговічно фіксують штифти. Такий підхід запобігає застряганню ковпачків у розетці на транспортному засобі і дозволяє уникати збиткової відмови зарядної станції.

Індивідуальне комплектування та брендування зарядних кабелів NACS

Зі складу доступні штекери для системи заряджання NACS з тисненим логотипом Phoenix Contact і неукомплектованим кабелем будь-якої стандартної довжини з наявних варіантів.

На замовлення ми пропонуємо широкий спектр послуг з індивідуального комплектування ваших зарядних кабелів змінного та постійного струму — відповідно до ваших вимог щодо брендингу та монтажу:

  • Ваш логотип, нанесений методом тиснення або у формі наліпки зі стійкого до ультрафіолетового випромінювання та погодних умов пластику
  • Індивідуальні варіанти довжини кабелів та довжини зняття ізоляційної оболонки, ступінчасте оброблення кабелів на замовлення
  • Обтискне з’єднання кінців провідника з використанням наконечників або кільцевих кабельних наконечників
  • Защільнювання кінців провідника за технологією ультразвукового зварювання

Звертайтеся!

Поради і додаткова інформація


Ваша особиста контактна особа

З усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту електромобільності. Формуймо перехід у сфері мобільності разом!

Поширені запитання про NACS

Поширені запитання та відповіді про NACS
Поширені запитання та відповіді про NACS
Поширені запитання та відповіді про NACS
Поширені запитання та відповіді про NACS

NACS розшифровується як Північноамериканський стандарт зарядки, розроблений компанією Tesla, стандартизований як SAE J3400 з кінця 2023 року і поєднує в собі заряджання електромобілів змінним струмом і заряджання постійним струмом в компактній конструкції штекера. NACS прийнята майже всіма виробниками автомобілів для американського ринку, такими як Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian і Volvo, а також вважається майбутнім стандартом для інфраструктури зарядки в Північній Америці, особливо в США, Канаді та Мексиці. Z. Наприклад, зарядні мережі Electrify America та Electrify Canada переходять на NACS.

Поширені запитання та відповіді про NACS

Зарядний кабель зі штекерами NACS дозволяє заряджання змінним струмом і постійним струмом електромобілів з зарядною розеткою для електромобілів NACS відповідно до стандарту SAE J3400. Зарядний кабель NACS може передавати напругу до 1000 В і струм 500 А або більше. Штекер для системи заряджання більш компактний і ергономічний, ніж штекер CCS типу 1, і для заряджання електромобілів із зарядною розеткою NACS на транспортному засобі не потрібен перехідник з NACS на CCS1. Phoenix Contact - постачальник надійних, сертифікованих за стандартом UL-2251 зарядних кабелів NACS, призначених для промислового використання в складних умовах.

Поширені запитання та відповіді про NACS

Як досвідчений багаторічний фахівець із зарядних систем для електромобільності Phoenix Contact пропонує сертифіковані за UL-2251 та SAE-J3400 штекери на зарядні розетки NACS для заряджання електромобілів змінним та постійним струмом. Інфраструктура зарядки та виробники транспортних засобів отримують вигоду від особливо високої якості, безпеки та довговічності. Міцна, ергономічна конструкція, високе допустиме навантаження по струму та можливості кастомізації забезпечують надійні технічні рішення та надають користувачам безперебійний, комфортний та першокласний досвід заряджання.

Штаб-квартира компанії Phoenix Contact E-Mobility у місті Шідер-Шваленберг, Північний Рейн-Вестфалія

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильний і надійний партнер

З моменту нашого заснування у 2013 році ми є спеціалістом у сфері зарядних систем для електромобілів у складі групи Phoenix Contact. Маючи близько 800 співробітників по всьому світу й 33 200 м² виробничих площ, ми представляємо асортимент із понад 700 виробів CHARX для розбудови інфраструктури зарядки, електрифікації комерційних транспортних засобів і мобільних машин.

Як піонер і співавтор технології швидкого заряджання CCS, лідер ринку зарядних кабелів HPC із рідинним охолодженням та організація, що бере участь у розробці міжнародних стандартів, наша компанія сприяє глобальній переорієнтації транспорту на принципи сталого розвитку. Наша мета — розробляти ефективні та надійні зарядні системи з мережевою інтеграцією, готові до викликів завтрашнього дня.

Публіка під час фахової лекції, між людьми логотипи IEC, DKE та CharIN

Організації, компетентні в питаннях стандартизації у світових масштабах Разом із IEC, DKE та CharIN ми наближаємо перехід транспорту на новий рівень

Ми сприяємо електрифікації транспортного сектору — не лише як виробник зарядних систем, а й як надійний експерт та активний учасник глобальної нормотворчої діяльності.

Керуючи міжнародними проєктними групами IEC та національними робочими групами в DKE, ми об’єднуємо в одну мережу промисловість, контролюючі органи та партнерів із питань розвитку інфраструктури, беремо активну участь у розробці технічних вимог до нових стандартів заряджання й прискорюємо розробку міжнародного стандарту.

У 2015 році разом із провідними німецькими виробниками автомобілів і TÜV SÜD ми заснували ініціативу CharIN (Charging Interface Initiative). Сьогодні CharIN — провідна асоціація світу з питань впровадження уніфікованих стандартів заряджання, як-от CCS, NACS і MCS. Наразі вона налічує понад 300 членів.

Діючи через свої торгові представництва в різних куточках світу, ми сприяємо прийняттю цих стандартів національними організаціями з питань стандартизації, закріплюємо досягнуті результати на глобальному рівні й створюємо довіру до безпечних, інтероперабельних систем заряджання.