Cable binders for quick and secure bundling, standard version
Докладно про виріб
Tensile strength GRP
130 N
Width
3.6 mm
Length
140 mm
RoHS compliant
yes
Color
transparent
Material
PA 6.6
Flammability rating according to UL 94
V2
Components
free from silicone and halogen
External cable diameter
2 mm ... 35 mm
Tensile strength
130 N
Ambient conditions
Optimum ambient temperature (storage/transport)
23.00 °C 50.00 % Polyamide 6.6 has pronounced hygroscopic properties. It absorbs or releases water in accordance with the level of humidity within its environment. Its properties are ideal when the percentage of water is 2 - 3%. The packaging, which is tailored specifically to the product concerned, contains the optimum level of moisture.To ensure that the ideal properties are maintained, the following points should be observed during storage: Keep product stored inside sealed original packaging, carry out any product processing soon after breaking open the packaging, avoid direct sunlight, avoid direct heat.
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)
-10 °C ... 60 °C
Resistance to UV radiation
no
Short-term temperature
110 °C
Recommended storage conditions
23 °C/50 % relative humidity. Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended.
Mounting type
Cannot be removed
Артикул
3240744
Пакувальна одиниця
100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
100 Шт.
Код виробу
BE7131
GTIN
4046356704601
Маса штуки (з упаковкою)
0,675 g
Маса штуки (без упаковки)
0,67 g
Митний тарифний номер
39269097
Країна походження
IT
ECLASS
ECLASS-15.0
27140702
ECLASS-13.0
27140702
ETIM
ETIM 10.0
EC000046
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00004VK
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E328576-20210901
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні