Болтовые клеммы - OTTA 6 PH2 0713119

Болтовые клеммы, с винтом PH2, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Болтовые клеммы, количество точек подсоединения: 2, ширина: 11 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

Докладно про виріб




Расчетное импульсное напряжение 8 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 1,31 Вт

Ширина 11 мм
Ширина крышки 1,5 мм
Высота NS 35/15 59,5 мм
Высота NS 35/7,5 52 мм
Высота 2,047 "
Высота NS 32 57 мм
Длина 43,5 мм

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется

Испытание игольчатым пламенем
Время воздействия 30 c
Результат Испытание проведено

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1

Тип монтажа NS 32
Тип монтажа NS 35/7,5
Тип монтажа NS 35/15

Стойкость к кратковременным токам 6 мм2 0,72 кA
Результат Испытание проведено
Испытание импульсным напряжением
Испытательное напряжение, заданное значение 9,8 кВ
Результат Испытание проведено
Испытание на нагрев
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K
Результат Испытание проведено
Рабочая электрическая прочность
Испытательное напряжение, заданное значение 2 кВ
Результат Испытание проведено

Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Потенциалы 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника Нет
Количество точек подключения на ярус 2
Номинальное сечение 6 мм2
1․ ярус
Наименование 1-этажные, подключение сверху и снизу
Обозначение мест подключения 1. ярус
Длина оголяемой части
Длина оголяемой части Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников.
Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-1
Номинальный ток 41 A
Максимальный ток нагрузки 41 A (для кабеля сечением 6 мм2)
Номинальное напряжение 800 В (Номинальное напряжение приведено для изолированного кабельного наконечника)
Номинальное сечение 6 мм2
Сечение проводников
Подключение согласно стандарту DIN 46234:1980-03
Сечение 6 мм2
Сечение AWG 10
Наружный диаметр 4,3 мм
Диаметр болта 4 мм
Резьба винтов M4
Момент затяжки 1,5 ... 1,8 Нм
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник красный 1,5 мм2
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник синий 2,5 мм2
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник желтый 6 мм2
Сечение проводников
Подключение согласно стандарту DIN 46237:1970-07
Сечение 2,5 мм2
Сечение AWG 14
Наружный диаметр 4,3 мм
Диаметр болта 4 мм
Резьба винтов M4
Момент затяжки 1,5 ... 1,8 Нм

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Механические данные
Открытая боковая стенка Да

Механическая прочность
Результат Испытание проведено
Крепление на носителе
Монтажная рейка/крепежное основание NS 32/NS 35
Сила при испытании, заданное значение 5 Н
Результат Испытание проведено


код для замовлення 0713119
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356013321
Маса штуки (з упаковкою) 22,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 22,8 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження IN



Compatible Products