Болтовые клеммы - OTTA 25-M5 0790488

Универсальная клемма с болтовым зажимoм, сечение: 0,1 - 25 мм2, ширина: 18 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 0790488
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка565C-1-2019
GTIN 4017918005597
Маса штуки (з упаковкою) 54,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 54,2 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження IN



DNV GL

CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 600 В
Номинальный ток IN 100 A
AWG/kcmil
Сечение, мин. 18 мм²
Сечение, макс. 4 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C
Номинальное напряжение UN 600 В 600 В
Номинальный ток IN 115 A 115 A

EAC

LR

EAC


Compatible Products