Болтовые клеммы - HV-M10-HR 0713054

Сильноточные клеммы, номинальное напряжение: 1250 В, номинальный ток: 309 A, тип подключения: Болтовые клеммы, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, ширина: 32,6 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/15

Докладно про виріб




Расчетное импульсное напряжение 8 кВ

Ширина 32,6 мм
Высота NS 35/15 66,5 мм
Высота NS 35/7,5 59 мм
Длина 43,5 мм
Длина болта 25 мм

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала II
Изоляционный материал PA-GF

Подключение согласно стандарту DIN 46235:1983-07

Тип монтажа NS 35/15

Полюсов 1
Количество точек подключения 1
Количество ярусов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Функция PEN нет
Лепесток защитного проводника Нет
Количество точек подключения на ярус 1
Ярус 1
Наименование Ярус 1
Резьба винтов M10
Момент затяжки 10 ... 18 Нм
Сечение гибкого провода 6 мм2 ... 150 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 10 ... 300 kcmil
Номинальный ток 309 A
Максимальный ток нагрузки 309 A
Номинальное напряжение 1250 В

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Механические данные
Открытая боковая стенка Нет


код для замовлення 0713054
Пакувальна одиниця 25 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка257CL-2007
GTIN 4017918980818
Маса штуки (з упаковкою) 60,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 47,3 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження NL



Compatible Products