Болтовые клеммы - HV-M 8-HR 0713041

Сильноточные клеммы, номинальное напряжение: 1250 В, номинальный ток: 232 A, тип подключения: Болтовые клеммы, количество точек подсоединения: 1, полюсов: 1, ширина: 24,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/15

Докладно про виріб




код для замовлення 0713041
Пакувальна одиниця 25 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка257CL-2007
GTIN 4017918980832
Маса штуки (з упаковкою) 44,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 44,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження NL



Compatible Products