Боковая стенка - UCS SW 195-F 9005
2203379

Боковая стенка для использования с полусферами корпуса 237 x 195 мм и 195 x 145 мм, толщина стенки 2 мм, общая высота корпуса 47 мм, материал: поликарбонат, цвет: черный, подобно RAL 9005


Докладно про виріб




Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».

Тип изделия Боковая стенка корпуса
Исполнение Плоская конструкция
Тип корпуса Универсальный корпус
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов UCS

Ширина 166 мм
Высота 39,5 мм
Глубина 2 мм

Цвет черный (9005)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
CTI согласно МЭК 60112 225
Изоляционный материал PC
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса PC

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,15 мм (10 - 58,1 Гц)
Ускорение 2г (58.1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Направление испытания X-, Y- и Z-ось
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура 850 °C
Время воздействия 30 c
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура 125 °C
Продолжительность испытания 1 ч
Сила 20 N
Механическая прочность / испытательный барабан
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Высота падения 50 см
Частота 50
Ударопрочность
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Форма удара Полусинусоида
Ускорение 15г
Продолжительность удара 11 мс
Количество ударов в 1 направлении 3
Направление испытания X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Степень защиты (код IP)
Спецификации по испытанию DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Результат, степень защиты IP-код IP40
Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP40
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 95 %

Тип монтажа Вставка

Форма упаковки Полиэтиленовый пакет

Артикул 2203379
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACFCAA
GTIN 4055626427812
Маса штуки (з упаковкою) 15,6 g
Маса штуки (без упаковки) 15 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
Гибкое крепление плат, адаптируется практически к любой форме
Практичные возможности индивидуализации
Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам