Боковой элемент - UM-ALU 4-72 COVER AL
2200933

Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Боковые элементы (левый и правый) вкл. основание с защелками и винты для основного профиля, цвет: алюминиевый, ширина: 75,4 мм, высота: 2 мм, глубина: 31 мм


Докладно про виріб




Тип изделия Боковая часть навесного корпуса
Исполнение Боковые элементы (левый и правый) вкл. основание с защелками и винты для основного профиля
Тип корпуса Корпуса из экструдированного профиля
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов UM-ALU

Ширина 75,4 мм
Высота 2 мм
Глубина 31 мм

Цвет алюминиевый
Качество поверхности анодированный
Материал корпуса Алюминий

Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP40
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Тип монтажа Резьбовой монтаж
Момент затяжки / частота вращения Резьбовые элементы для основного профиля: 0,8 Нм-1 Нм / rpm- rpm

Форма упаковки в картонной коробке
Тип упаковки Картон

Артикул 2200933
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу ACHDFA
Сторінка каталогу Сторінка744C-1-2013
GTIN 4046356716512
Маса штуки (з упаковкою) 31,1 g
Маса штуки (без упаковки) 26,7 g
Митний тарифний номер 76061191
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182701
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ