Блокировочное устройство - S-URTK/SP 0311155

Блокировочное устройство, длина: 12 мм, ширина: 8,2 мм, цвет: белый

Докладно про виріб




Ширина 8,2 мм
Длина 12 мм

Цвет белый
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


код для замовлення 0311155
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка240C-1-2019
GTIN 4017918001346
Маса штуки (з упаковкою) 0,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 0,4 GRM
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE



EAC

EAC