Блок для установки плат - SKBI 31
2201519

Блок для установки плат 19", цвет: зеленый, полюсов: 31, cемейство изделий: SKBI 31, размер шага: 5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Конструкция МЭК 60603-1/DIN 41617
Тип изделия Блок для установки плат 19"
Полюсов 31
Размер шага 5 мм

Габаритне креслення
Ширина 112 мм
Высота 129 мм
Длина 43 мм
Диаметр штыря 1,00 мм
Диаметр отверстий 4,2 мм
Размер шага 5 мм

Цвет зеленый

Подключение согласно стандарту EN-VDE

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 2201519
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу AARHAB
Сторінка каталогу Сторінка776C-1-2013
GTIN 4017918053260
Маса штуки (з упаковкою) 161,2 g
Маса штуки (без упаковки) 155 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-11.0 27141152

ETIM

ETIM 8.0 EC002780

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»