Тепловые автоматические выключатели TCP

Тепловые автоматические выключатели

Тепловые автоматические выключатели обеспечивают оптимальную защиту ваших потребителей от перегрузок в системах токораспределения. Сразу после срабатывания автоматического выключателя возможно его повторное включение благодаря встроенной функции коммутации. По сравнению с плавкими предохранителями в этом случае вы экономите на замене предохранителей. Чем выше перегрузка, тем быстрее срабатывает тепловой автоматический выключатель.

Вибір теплових автоматичних вимикачів

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв Принцип дії та тип

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв у штатному режимі спрацьовують за допомогою біметалевої стрічки. У разі виникнення несправності біметалевий елемент нагрівається та розмикає електричну схему.

Це означає: що більше перевантаження, то швидше розмикається тепловий автоматичний вимикач пристрою.

Ці пристрої можна знов увімкнути в будь-який час. Теплові автоматичні вимикачі пристроїв пропонуються у вигляді модулів вставного типу.

Розподільна шафа з тепловим захисним вимикачем

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв у розподільній шафі

Сфери застосування

Типовою сферою використання теплових автоматичних вимикачів пристроїв є датчики та виконавчі елементи в установках.

Сюди відносяться, крім  іншого двигуни, нагрівальні елементи та вентилятори, пристрої із сильним пусковим струмом.

Верхня межа діапазону напруги теплових автоматичних вимикачів пристроїв сягає 250 В змінного струму або 65 В постійного.