Обзор автоматических выключателей

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели защищают ваше оборудование от токов перегрузки и короткого замыкания, целенаправленно отключая в случае неисправности только необходимую цепь. Для идеальной защиты в основу наших автоматических выключателей положены разные технологии: электронная, термомагнитная и тепловая. Оптимизируйте свой производственный процесс и сократите время простоя оборудования, используя наши устройств защиты от перегрузок.

Докладніше

Лінійка продукції

Переваги

  • Висока експлуатаційна готовність установок завдяки селективному захисту
  • Надійний захист пристроїв — цільове аварійне вимкнення
  • Універсальність застосування завдяки різноманітним механізмам спрацьовування та малому кроку номінального струму
  • Рішення для численних областей застосування завдяки багатому асортименту продукції

Нові вироби

CAPAROC — модуль живлення з комунікаційним інтерфейсом
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC
Модулі живлення з комунікаційним інтерфейсом

Система автоматичних вимикачів пристроїв з можливістю персоналізації захищає ваше обладнання й забезпечує повну наочність в системах живлення 24 В. Різні модулі живлення дозволяють швидко та просто здійснювати інтеграцію в установку.

Це переваги

  • Можливість застосування у різних сферах завдяки різним модулям живлення
  • Повна наочність системи живлення 24 В завдяки спільному інтерфейсу PROFINET
  • Простота інтеграції у виробництво верстатів та систем промислового обладнання завдяки інтерфейсу IO-Link

Це основні характеристики

  • PROFINET із системним інтерфейсом для сполучення з QUINT Power
  • Обмін даними IO-Link
  • Напруга живлення: від 12 В DC до 24 В DC

TCP — оптимальний захист у разі перевантаження
Теплові автоматичні вимикачі пристроїв для підвищених номінальних струмів
Оптимальний захист у разі перевантаження

Асортимент теплових автоматичних вимикачів пристроїв TCP доповнено новими варіантами на 16 і 20 А. Завдяки цьому тепер можна реалізувати також тепловий захист обладнання із підвищеним номінальним струмом і вимикати його у разі необхідності проведення технічного обслуговування.

Це переваги

  • Швидке повторне введення в експлуатацію після відмови без запасних частин завдяки можливості повторного ввімкнення
  • Простота переоснащення наявних установок з використанням автомобільних пласких запобіжників завдяки однаковій схемі штекерів
  • Розблокування установки у разі технічного обслуговування за допомогою вбудованого апаратного вимикача

Це основні характеристики

  • Габаритна ширина: 10,2 мм
  • Розрахункова напруга: 250 В AC або 72 В DC
  • Можливість нанесення індивідуального маркування
  • Оптичне розпізнавання у разі виникнення помилки

Різні автоматичні вимикачі пристроїв

Електронні та термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв

Різні технології захисного вимикача

Залежно від принципу дії та функції автоматичні вимикачі пристроїв поділяються на:

  • теплові автоматичні вимикачі пристроїв для захисту від перевантаження;
  • термомагнітні автоматичні вимикачі для захисту від перевантаження й короткого замикання;
  • електронні автоматичні вимикачі пристроїв для захисту від перевантаження, короткого замикання, загасання сигналу у довгих лініях і високої вхідної потужності.

Селективне вимкнення

Зазвичай автоматичні вимикачі забезпечують селективний захист обладнання. В аварійному випадку вони вимикають лише відповідний виконавчий елемент або датчик у колі, де виникла несправність.

Це означає, що виробничий процес триває без непередбачених перерв.
Залежно від принципу дії та функції автоматичні вимикачі пристроїв поділяються на:

  • теплові автоматичні вимикачі пристроїв для захисту від перевантаження;
  • термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв для захисту від перевантаження й короткого замикання;
  • електронні автоматичні вимикачі пристроїв для захисту від перевантаження, короткого замикання, загасання сигналу у довгих лініях і високої вхідної потужності.
Час спрацьовування у разі перевантаження

Час спрацьовування в разі короткого замикання

Ваша система має оптимальний захист

Теплові автоматичні вимикачі пристроїв прийнятний неприйнятний Перевантаження
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв прийнятний ідеальний Перевантаження, коротке замикання та загасання сигналу у довгих лініях (завдяки характеристиці відключення SFB)
Електронні автоматичні вимикачі пристроїв ідеальний ідеальний Перевантаження, коротке замикання та загасання сигналу у довгих лініях (завдяки активному обмеженню струму)
Електронний автоматичний вимикач пристрою PTCB

PTCB — найтонший одноканальний захисний вимикач завширшки лише 6 мм

Автоматичні вимикачі та вимикачі пристроїв

Швидко пояснімо різницю між автоматичним вимикачем для проводів та автоматичним вимикачем пристрою:

Автоматичні вимикачі для проводів захищають розподільну електропроводку в будівлях та установках. Вони вимикаються лише у разі виникнення короткого замикання в кінцевому пристрої для захисту проводу живлення від перевантаження.

З іншого боку, автоматичні вимикачі пристрою є ефективним рівнем захисту для кінцевих пристроїв і забезпечують захист від короткого замикання і перевантаження. Їм можна оптимальним чином налаштовувати залежно від споживача. Таким чином, номінальні струми починаються вже від 1 A і діляться на невеликі кроки струму. У разі роздільного захисту окремих споживачів або малих функціональних груп непошкоджені частини установки можуть продовжувати працювати, якщо це дозволяють умови загального процесу.

Система електронних автоматичних вимикачів пристроїв з модулем PROFINET, запобіжниками й розподілювачами потенціалів

Система електронних автоматичних вимикачів пристроїв з модулем PROFINET, запобіжниками й розподілювачами потенціалів

CAPAROC — конфігуратор для системи електронних автоматичних вимикачів пристроїв

Створіть персоналізовану систему автоматичних вимикачів пристроїв відповідно до своїх потреб. Додатково ви отримаєте всі важливі дані для проєктування, такі як 2- і 3-вимірну моделі, паспорт системи й індивідуальний артикул. Замовляйте індивідуальну систему у кількості від 1 штуки.