Автоматический резак для подготовки кабелей

Автоматический резак для подготовки кабелей

Автоматический резак CUTFOX 10 предназначен для нарезания проводников и кабелей сечением до 10 мм2. Жесткие и гибкие проводники обрезаются с точностью до миллиметра. При переходе на другой материал резак автоматически подстраивается под новый диаметр. При помощи удобного дисплея вы можете задать длину и количество отрезков. Компактные автоматические резаки CUTFOX 10 можно использовать в стационарном или портативном режиме.

More information
Автоматичний різак CUTFOX 10 для підготовки кабелів

Автоматичний різак CUTFOX 10

Автоматичний різак CUTFOX 10 для кабелів, окремих жил і термоусадочних трубок

Автоматичні різаки CUTFOX 10 призначені для високоточного різання кабелів і проводів із перерізом до 10 мм² і діаметром до 8 мм на відрізки заданої довжини.
Користуватися ними дуже просто. Великі клавіші з цифрами служать для введення довжини та кількості відрізків. Привідні та напрямні ролики автоматичного різака CUTFOX 10 автоматично підлаштовуються під діаметр закладеного провідника.

Для ще простішого керування передбачено додаткову корисну функцію: до комплекту постачання входить програма CUTSOFT, за допомогою якої можна передавати дані кабельних виробів (довжину тощо) з електронних таблиць безпосередньо на пристрій.

Аксесуари для автоматичного різака CUTFOX 10

Аксесуари для автоматичного різака CUTFOX 10

Аксесуари для автоматичного різака CUTFOX 10

Пристрій для розмотування кабелю CUTFOX 10 C-UN забезпечує повний контроль над кабельними бухтами та котушками. Із цим аксесуаром ви назавжди забудете про перекручування та небажане змотування кабельної продукції. Матеріал подається в автоматичний різак CUTFOX 10 безперебійно та з постійним натягом.