Автоматы для снятия изоляции и обжима: две функции в одном устройстве

Автоматы для снятия изоляции и обжима: две функции в одном устройстве

Снимайте изоляцию и обжимайте провода за одну рабочую операцию с помощью автоматов для снятия изоляции и обжима. При использовании ручного автомата для снятия изоляции и обжима подготовка проводника занимает не более двух секунд. Автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000‑2,5 предназначен для обработки кабельных наконечников в лентах с изолирующими хомутами согласно DIN 46228‑4.

More information

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання

Традиційна попередня обробка провідника складається з двох робочих етапів, потребує використання двох інструментів і вимагає багато часу. Переносний автоматичний пристрій для зняття ізоляції та обтискання від Phoenix Contact вносить революційні зміни у цей процес: лише один інструмент, один робочий крок і економія майже 75 % часу.

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання — це ручний автоматичний пристрій для видалення ізоляції з провідників і обтискання наконечників за одну операцію, яка триває менше ніж дві секунди. Функції автоматичного контролю гарантують високу якість запресування.

Видалення ізоляції та обтискання менше ніж за дві секунди

Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання
Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання YouTube
Ручний інструмент Crimphandy

Ручний інструмент Crimphandy

Максимальна простота в користуванні

Автоматична функція зняття ізоляції та обтискання полегшує роботу з пристроєм: просто вставте необроблений провідник, автоматично зніміть ізоляцію й виконайте обтискання — готово.
Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання завжди однозначно сигналізує про свій робочий стан за допомогою кольорових світлодіодів. Органи ручного керування передбачено лише для увімкнення та вимкнення, а також для скидання параметрів пристрою.

Crimphandy зі світлодіодним статусом відповідного провідника та помилки

Запобігання помилковому обтисканню завдяки ємнісному датчику

Найкращі результати роботи

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання оснащений ємнісними датчиками для визначення поперечного перерізу вставленого провідника. Невідповідний провідник розпізнається автоматично, що надійно запобігає помилковому опресуванню. Помилка відображається за допомогою світлодіода.

Це гарантує високоякісне обтискання. Квадратне опресування підходить для всіх точок з’єднання та клемних отворів. Значення сили витягування перевищує нормативні вимоги.

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання

Мобільне використання завдяки потужному акумулятору

Мобільне використання

Роботи в шафі керування або поряд із нею не повинні обмежуватися кабелями або шлангами. Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання має потужний літій-іонний полімерний акумулятор з можливістю простої заміни розрахований на 2000 обтискань.

Таким чином переносний ручний пристрій можна використовувати впродовж кількох днів. Пристрій для швидкого заряджання, що входить до комплекту поставки, повністю заряджає акумулятор лише за одну годину.

Обтискне з’єднання декількох провідників без переривання за допомогою переносного пристрою для автоматичного зняття ізоляції та обтискання

Автоматична подача наконечників

Безперервна робота

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання оснащений вбудованим магазином для кабельних наконечників у стрічках. Завдяки автоматичній подачі можна обтискати один за одним велику кількість провідників без перерви.

Crimphandy зі знімним лотком для залишків ізоляції

Лоток для залишків ізоляції

Чистота на робочому місці

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання оснащено лотком для залишків ізоляції, який легко знімається. Це гарантує чистоту на робочому місці. Тому пристрій можна використовувати всередині шаф керування.

Зручне нарізання провідників

Зручне нарізання провідників

Зручне нарізання провідників

CRIMPHANDY CUTTER забезпечує можливість зручного нарізання провідників на потрібну довжину. Монтаж практичних різаків можна виконати просто та швидко.

Інструкція з використання апаратного забезпечення CRIMPHANDY

Апаратне забезпечення CRIMPHANDY
Апаратне забезпечення CRIMPHANDY YouTube
Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000

Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000

Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000 Компактний переносний пристрій для обробки наконечників у стрічках

Використовуйте компактний переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000. За допомогою цього пристрою можна швидко та безпечно обробляти кабельні наконечники, що постачаються розсипом.

Лише за одну операцію кінець провідника зачищається від ізоляції та устатковується обтискним наконечником.

Лише за хвилину можна переналагодити автоматичний пристрій на інший переріз.

  • Для ізольованих наконечників із діапазоном перерізу від 0,25 до 2,5 мм²
  • Переналагодження на інший переріз лише за хвилину
  • Можливість перенесення з місця на місце завдяки компактності та легкості
Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 1000 для масової обробки

Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 1000 для масової обробки

Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 1000 Міцний стаціонарний пристрій для обробки наконечників, які постачаються як насипний товар

Для масової обробки використовуйте стійкі та міцні пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 1000.

Лише за одну операцію кінець провідника зачищається від ізоляції та устатковується обтискним наконечником. Продуктивність цього автоматичного пристрою досягає 1 200 провідників за годину.

  • Для ізольованих наконечників із діапазоном перерізу до 10 мм²
  • Швидке переналагодження на інші перерізи завдяки модульній конструкції
  • Вбудований лічильник для контролю кількості
Брошура
Додаткова інформація
Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання
З найкомпактнішим ручним пристроєм для автоматичного зняття ізоляції та обтискання для підготовки провідника до електромонтажу вам знадобиться лише дві секунди. Докладнішу інформацію щодо переносного пристрою для автоматичного зняття ізоляції та обтискання наведено в нашій брошурі.
Перейти до брошури