Автоматы для снятия изоляции: компактная конструкция и простота использования

Автоматы для снятия изоляции: компактная конструкция и простота использования

Компактные автоматы для снятия изоляции WF 1000 позволяют легко и в считанные секунды снимать стандартную и специальную изоляцию с проводников любого типа. Автомат для снятия изоляции обеспечивает автоматическую зачистку с возможностью частичного снятия изоляции с проводников сечением до 6 мм2 или кабелей диаметром до 6 мм. Индивидуальное определение участка провода, с которого снимается изоляция, выполняется с помощью поворотной рукоятки, результат отображается на дисплее.

More information
Пристрій для автоматичного зняття ізоляції WF 1000 під час експлуатації

Пристрій для автоматичного зняття ізоляції WF 1000

Пристрій для автоматичного зняття ізоляції WF 1000

Знімайте ізоляцію з провідників, що мають переріз до 6 мм², і кабелів діаметром до 6 мм за допомогою компактних пристроїв для автоматичного зняття ізоляції WF 1000:

  • Точна й акуратна обробка стандартної та нестандартної ізоляції з гуми, тефлону та жаростійких матеріалів
  • Захист від небажаного зрощення провідників, можливого через часткове зняття ізоляції
  • Автоматичне припасування зусилля затискання до необхідного зусилля зняття
  • Просте керування — всього три поворотні ручки
  • Наочна індикація поточних значень на дисплеї
  • Швидке комплектування завдяки вкладанню провідника спереду та згори