Автомат для обжима: компактное и универсальное решение для контактов различных типов

Автомат для обжима

Автомат для обжима CF 500 отличается высокой силой обжима и компактной конструкцией. Благодаря возможности простой и быстрой замены матриц он подходит для обработки самых разных контактов сечением до 50 мм2. Автомат для обжима CF 500 позволит вам максимально быстро обжимать кабельные наконечники, плоские штекеры и кабельные зажимы.

More information
Універсальний пристрій для автоматичного обтискання CF 500

Універсальний пристрій для автоматичного обтискання CF 500

Універсальний пристрій для автоматичного обтискання різноманітних контактів

Зменшуйте витрати завдяки автоматизації. Компактні переносні пристрої для автоматичного обтискання CF 500 — це гнучкість і швидкість. Завдяки різноманітним змінним матрицям ці автоматичні пристрої є дійсно універсальними.
Процес обтискання запускається педаллю. Тому руки залишаються вільними для комплектування провідників відповідними контактними елементами.

  • Швидка заміна обтискних матриць
  • Наявність ручки для перенесення
  • Додатковий дворівневий режим роботи для простої та надійної обробки обтискних контактів