Антенна - TC ANT MOBILE WALL 0,5M 2702274

Многополосная антенна мобильной радиосвязи для крепления на стене, кабель 0,5 м, с круглым штекером SMA, подходит для LTE/4G


Докладно про виріб




Прибыль 3 dBi (698 ... 960 МГц)
5 dBi (1710 ... 2700 МГц)
5 dBi (3400 ... 3800 МГц)
Поляризация вертикально

Тип монтажа Установка на мачте

Материал ASA (Корпус антенны)
Алюминий
оцинкованная сталь

Технология подключения
Тип подключения SMA (штыревой)

Габаритне креслення
Высота 82 мм
Диаметр 48 мм

Соединительный кабель да

Частотный диапазон 700 МГц
800 МГц
850 МГц
900 МГЦ
1700 МГц
1800 МГЦ
1900 МГЦ
2100 МГЦ
2600 МГц
3600 МГц
Импеданс 50 Ω
Мощность, максимальная 30,00 Вт

Условия окружающей среды
Степень защиты IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C


код для замовлення 2702274
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
GTIN 4055626070179
Маса штуки (з упаковкою) 203,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 201,4 GRM
Митний тарифний номер 85177000
Країна походження GB



China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Переваги

Настенный монтаж
Подходит для применения внутри и вне помещений